(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SURE こてスタンド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

SURE こてスタンド

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,023円
税込単価
1,125円

【特長】・小型はんだこて用のスタンドです。【用途】・小型のはんだこてを差します...

詳細情報を確認する

  • 幅(mm):
    240
  • 奥行(mm):
    170
  • 高さ(mm):
    245
  • 重量(g):
    180
  • 単品/パック:
    単品
  • 材質1:
    鋼板 他
  • 商品タイプ:
    こてスタンド
  • JANコード:
    4905058420052
  • トラスココード:
    805-2515

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KD-6

1個

1,023( 1,125円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型はんだこて用のスタンドです。
【用途】
・小型のはんだこてを差します。
・加熱部分を触りにくくする。持替え効率が上がるなどの効果があります。
【商品仕様】
・寸法 L240×D170×H245mm
・JANコード:4905058420052
・トラスココード:805-2515
・質量:180g
【材質/仕上】
・鋼板 他

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

SURE こてスタンドの型番KD-6のページです。
型番KD-6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SURE こてスタンド

SURE こてスタンド

    ヒートシーラー HS-300

    ヒートシーラー HS-300

      AZシーラー AZ-300W

      AZシーラー AZ-300W

        卓上フリーハンドシーラー(溶着専用タイプ)

        卓上フリーハンドシーラー(溶着専用タイプ)

          ショップシーラー FS-315

          ショップシーラー FS-315

            シール強度測定器 PTT-100096000C

            シール強度測定器 PTT-100096000C

              卓上シーラー PS-300

              卓上シーラー PS-300

                卓上型脱気シーラー(脱気・溶着タイプ) 電動式(フットスイッチ付)

                卓上型脱気シーラー(脱気・溶着タイプ) 電動式(フットスイッチ付)

                  AZシーラー シール幅 5・8mm

                  AZシーラー シール幅 5・8mm

                    パッカー PEシリーズ

                    パッカー PEシリーズ

                      超音波溶着器

                      超音波溶着器

                        小型真空包装機 NL-280V-10

                        小型真空包装機 NL-280V-10

                          真空脱気シーラー コクゴ

                          真空脱気シーラー コクゴ

                            メーカー 石崎電機製作所 ケニス 三商 石崎電機製作所 三商 コクゴ 三商 富士インパルス 東京硝子器械 ピオニーコーポレーション アズワン 三商 コクゴ
                            通常価格 1,023円 17,460円 85,000円 57,772円 50,400円 496,400円 41,800円 640,400円 46,000円 18,609円 56,840円 428,000円 477,800円
                            通常出荷日 1日目   7日目   12日目   4日目   19日目   10日目   19日目   39日目   6日目   4日目~   1日目   13日目   10日目  
                            幅(mm) 240 - - - - - - - - - - - -
                            奥行(mm) 170 - - - - - - - - - - - -
                            高さ(mm) 245 - - - - - - - - - - - -
                            重量(g) 180 - - - - - - - - - - - -
                            単品/パック 単品 - - - - - - - - - - - -

                            SURE こてスタンドのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            半田ごて置き台として使用
                            評価 5.0満足度:5.02023/03/27
                            半田ごて購入時にクリップサイズの小さな置き台が付属していたのですが、すぐに倒れてしまい実用性がありませんでした。コードに接触した拍子に落下して焦がしてしまったので、専用のこてスタンドの必要性を感じました。

                            安定しており、こて先を手軽に拭うこともでき、なにより安全で役立っています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            はんだこて台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました