(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

鋼製ドラム缶 オープンタイプ 内レバー式

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:KD-050LST-U
鋼製ドラム缶 オープンタイプ 内レバー式 ドラムカン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,857円
税込単価
19,643円

【特長】・一般的なドラム缶で、もっとも多く使われています・経済的な価格で、1本...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    オープンタイプ
  • 色(mm):
    グリーン色(外装色)
  • 本体/オプション:
    本体
  • 材質:
    冷延鋼板製(SPCC)

(i)ご注意

  • 本商品は船舶での配送が出来ないため、沖縄や離島など船舶配送となる地域からのご注文はお受けすることができません。

型番

KD-050LST-U 解除

Loading...

商品情報を表示

KD-050LST-U の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(L)
内径
高さ(mm)
詳細容量(L)
板厚(mm)
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KD-050LST-U

50~99
390mm
454
50
0.6
5

1個

17,857( 19,643円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般的なドラム缶で、もっとも多く使われています
・経済的な価格で、1本からでも購入できます
【用途】
・粉体・個体内容物用途

(i)ご注意

  • 本商品は船舶での配送が出来ないため、沖縄や離島など船舶配送となる地域からのご注文はお受けすることができません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

鋼製ドラム缶 オープンタイプ 内レバー式の型番KD-050LST-Uのページです。
型番KD-050LST-Uに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

鋼製ドラム缶 オープンタイプ 内レバー式

鋼製ドラム缶 オープンタイプ 内レバー式

    鋼製オープンドラム缶(レバーバンドタイプ)

    鋼製オープンドラム缶(レバーバンドタイプ)

      鋼製オープンドラム缶(ボルトバンドタイプ)

      鋼製オープンドラム缶(ボルトバンドタイプ)

        エコポリブレンド アキュムレーションセンター J2865シリーズ

        エコポリブレンド アキュムレーションセンター J2865シリーズ

          鋼製ドラム缶 オープンタイプ(外レバー式)

          鋼製ドラム缶 オープンタイプ(外レバー式)

            コダマ パワードラムクローズドドラム 204リットル

            コダマ パワードラムクローズドドラム 204リットル

              ステンレスドラム缶オープン缶

              ステンレスドラム缶オープン缶

                メーカー JFEドラムサービス アズワン アズワン アズワン JFEドラムサービス コダマ樹脂 JFEドラムサービス
                通常価格 17,857円 16,988円 16,207円 60,500円 17,857円 18,920円 27,485円
                通常出荷日 11日目~   19日目   19日目   8日目   11日目   11日目   1日目~  
                商品タイプ オープンタイプ オープンタイプ オープンタイプ クローズドタイプ オープンタイプ - オープンタイプ
                色(mm) グリーン色(外装色) - - - - - -
                本体/オプション 本体 - - - 本体 - 本体
                材質 冷延鋼板製(SPCC) - - - - - -

                鋼製ドラム缶 オープンタイプ 内レバー式のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                KD-100LST-U
                KD-200LST-U
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                容量
                (L)
                内径 高さ
                (mm)
                詳細容量
                (L)
                板厚
                (mm)
                質量
                (kg)

                25,714円

                ( 28,285円 )
                1個 あり

                15日目

                100~199450mm6661001.214.5

                30,839円

                ( 33,923円 )
                1個 あり

                11日目

                200566mm8342001.222.5

                ドラム缶カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました