(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SI ドリルチャックセット10mmタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

SI ドリルチャックセット10mmタイプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,295円
税込単価
3,625円

【商品仕様】・チャック能力(mm):1.0~10・ネジサイズ:3/8-24UN...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KD-002

1個

3,295( 3,625円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・チャック能力(mm):1.0~10
・ネジサイズ:3/8-24UNF
・ハンドル付き
・トラスココード:857-5263
・質量:170g
【セット内容/付属品】
・チャックハンドル(KG1)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

SI ドリルチャックセット10mmタイプの型番KD-002のページです。
型番KD-002に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SI ドリルチャックセット10mmタイプ

SI ドリルチャックセット10mmタイプ

    SI ドリルチャックセット13mmタイプ

    SI ドリルチャックセット13mmタイプ

      10mm/1,800rpm エアードリル

      10mm/1,800rpm エアードリル

        3/8" オイラー(エアーツール用)

        3/8" オイラー(エアーツール用)

          SI チャックハンドル

          SI チャックハンドル

            13mm/  800rpm エアードリル

            13mm/ 800rpm エアードリル

              10.2x457mm エアー用ロングチゼル

              10.2x457mm エアー用ロングチゼル

                3,000bpm/10.2mm エアーチゼルキット

                3,000bpm/10.2mm エアーチゼルキット

                  メーカー 信濃機販 信濃機販 エスコ エスコ 信濃機販 エスコ エスコ エスコ
                  通常価格 3,295円 4,401円 22,423円 1,540円 1,271円 18,830円 9,140円 18,010円
                  通常出荷日 1日目   1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 6日目   1日目   1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能
                  種類 その他関連用品 その他関連用品 - その他関連用品 その他関連用品 - - -

                  SI ドリルチャックセット10mmタイプのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました