(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

階段養生材 段吉

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:KD001
階段養生材 段吉 【1~16個入り】 ヨウジョウシート

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,323円
税込単価
6,955円

【特長】・紙単一素材でリサイクルが簡単です。・階段の框と踏み板に沿うようになっ...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

KD001 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
幅(mm)
箱入内容
幅×奥行×ケコミ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KD001

104-1186
-
730
-
-

1個

6,323( 6,955円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・紙単一素材でリサイクルが簡単です。
・階段の框と踏み板に沿うようになっているのでカットする必要がありません。
・三段廻り・Uターンなど、廻り階段に応じて作れます。
・直用は上から見た時の注意喚起として踏み板部分に3本のラインを引いています。
【用途】
・階段の養生に。
【材質】
・再生パルプ

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

階段養生材 段吉 の型番KD001のページです。
型番KD001に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

階段養生材 段吉

階段養生材 段吉

    ワニ印 たためるダイヤボード 1.5mm×900mm×1800 ブルー

    ワニ印 たためるダイヤボード 1.5mm×900mm×1800 ブルー

      階段養生材 段之介

      階段養生材 段之介

        ジュライト

        ジュライト

          吸着養生シート養生用粘着ぴたマット

          吸着養生シート養生用粘着ぴたマット

            床養生サポート材カベギワゾク

            床養生サポート材カベギワゾク

              枠養生材 枠太郎

              枠養生材 枠太郎

                スーパージュライト

                スーパージュライト

                  ショックレスマット

                  ショックレスマット

                    和気産業 養生シート

                    和気産業 養生シート

                      ブラックターフ フラット

                      ブラックターフ フラット

                        ダイヤステップα(アルファ)木造階段用クッション材付ケコミあり

                        ダイヤステップα(アルファ)木造階段用クッション材付ケコミあり

                          簡単養生プラベニヤ

                          簡単養生プラベニヤ

                            メーカー エムエフ 日大工業 エムエフ エムエフ ワタナベ工業 エムエフ エムエフ エムエフ 日大工業 和気産業 エムエフ 日大工業 積水化学工業
                            通常価格 6,323円 2,763円 5,748円 18,060円 3,583円 1,697円 883円 30,295円 3,571円 3,058円 10,707円 18,400円 617円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   2日目~   5日目   4日目~   1日目   1日目   8日目   1日目   1日目   5日目~   4日目   3日目  
                            商品タイプ 養生シート - - - - - - - 養生シート - - 養生シート 養生シート
                            形状 折りたたみタイプ - - - - - - - ロールタイプ - - - 折りたたみタイプ
                            その他 ブルー その他 - グレー その他 ブルー - ブルー - - ブルー ホワイト
                            色詳細 ブラウン - ブラウン - - スカイブルー - - - - - -
                            質量(g) 4500.0 - 6600.0 - - 1600.0 50.000 - - - - - -

                            階段養生材 段吉 のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KD001-T
                            KD002
                            KD002-T
                            KD003
                            KD004
                            KD005
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード JANコード 幅(mm) 箱入内容 幅×奥行×ケコミ(mm)

                            7,466円

                            ( 8,213円 )

                            16個入り

                            1パック あり

                            4日目

                            785-11464560191701460-直用16枚730×200~240×170~130

                            6,323円

                            ( 6,955円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            104-1187-730--

                            7,466円

                            ( 8,213円 )

                            14個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            785-11544560191701477-直用10枚、4段廻り用4枚730×200~240×170~130

                            6,323円

                            ( 6,955円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            148-20924560191701484---

                            6,323円

                            ( 6,955円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            148-20534560191701491---

                            6,323円

                            ( 6,955円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            145-82874560191701507---

                            養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました