(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KCW-2B
木製ベンチ モクセイベンチ

木製ベンチ KCW-2B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
65,063円
税込単価
71,569円

【特長】・屋外対応の木製ベンチです。【用途】・屋外用。【材質】・本体:天然木防...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ワークベンチ
  • 材質1:
    本体:天然木防腐・防虫処理仕上
  • 材質2:
    脚部:鉄鋳物塗装仕上げ

(i)ご注意

  • 送料別途必要です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

KCW-2B の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
幅(mm)
奥行(mm)
トラスココード
質量(g)
高さ(mm)
座高(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KCW-2B

1800
515
113-2680
41000
380
380

1個

65,063( 71,569円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・屋外対応の木製ベンチです。
【用途】
・屋外用。
【材質】
・本体:天然木防腐・防虫処理仕上

(i)ご注意

  • 送料別途必要です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

KCW-2Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

木製ベンチの型番KCW-2Bのページです。
型番KCW-2Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

木製ベンチ

木製ベンチ

    ミヅシマ リサイクルベンチRB6-LW

    ミヅシマ リサイクルベンチRB6-LW

      ミヅシマ リサイクルベンチRB6-LWE

      ミヅシマ リサイクルベンチRB6-LWE

        ミヅシマ ベンチ

        ミヅシマ ベンチ

          ミヅシマ リサイクルベンチRB5-SW

          ミヅシマ リサイクルベンチRB5-SW

            ベンチスワール 肘なし

            ベンチスワール 肘なし

              ロビーチェア 背付 奥行520mm・背無 奥行460mm

              ロビーチェア 背付 奥行520mm・背無 奥行460mm

                ロビーチェア 背付4人掛 FTL-4-NOR/NV

                ロビーチェア 背付4人掛 FTL-4-NOR/NV

                  (屋内外用ベンチ) ベンチ

                  (屋内外用ベンチ) ベンチ

                    ベンチスワール 肘付

                    ベンチスワール 肘付

                      樹脂ベンチ(エコタイプ)

                      樹脂ベンチ(エコタイプ)

                        レスキューベンチ

                        レスキューベンチ

                          ロビーチェア (背なし)

                          ロビーチェア (背なし)

                            メーカー ノーリツ ミヅシマ工業 ミヅシマ工業 ミヅシマ工業 ミヅシマ工業 テラモト ミズノ 藤沢工業 山崎産業 テラモト 山崎産業 テラモト ミズノ
                            通常価格 59,222円 166,857円 172,222円 49,343円 115,621円 72,408円 26,552円 71,140円 86,264円 77,674円 17,108円 66,604円 24,876円
                            通常出荷日 11日目~   18日目   18日目   4日目~   8日目   8日目   5日目   12日目   39日目   8日目   1日目~   4日目   4日目~  
                            商品タイプ ワークベンチ ワークベンチ ワークベンチ ワークベンチ ワークベンチ ワークベンチ ワークベンチ - - ワークベンチ ワークベンチ ワークベンチ -
                            材質1 本体:天然木防腐・防虫処理仕上 - - - - - - - - - - - -
                            材質2 脚部:鉄鋳物塗装仕上げ - - - - - - - - - - - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KCW-1
                            KCW-11A
                            KCW-12B
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日

                            (mm)
                            奥行
                            (mm)
                            トラスココード 質量(g) 高さ(mm) 座高(mm)

                            99,995円

                            ( 109,995円 )
                            1個 -

                            15日目

                            1800650113-269460000745370

                            63,985円

                            ( 70,384円 )
                            1個 -

                            11日目

                            1500580113-267435000660385

                            59,222円

                            ( 65,144円 )
                            1個 -

                            15日目

                            1500570113-268325000385385

                            ワークベンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました