(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ARM ケーブルカッタ-替刃KC-450用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ARM ケーブルカッタ-替刃KC-450用

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,549円
税込単価
9,404円

【特長】・取付ボルトナット付です。【商品仕様】・切断能力(mm[[の2乗]])...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 可動部・摺り合わせ面には、時々注油してください。

型番

KCJ-450 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KCJ-450

1個

8,549( 9,404円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・取付ボルトナット付です。
【商品仕様】
・切断能力(mm[[の2乗]]):25
・適合本体:KC-450
・JANコード:4981116110110
・トラスココード:776-6556
・質量:0.5kg
【材質/仕上】
・特殊鋼
【セット内容/付属品】
・取付ボルトナット×4組

(i)ご注意

  • 可動部・摺り合わせ面には、時々注油してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ARM ケーブルカッタ-替刃KC-450用の型番KCJ-450のページです。
型番KCJ-450に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ARM ケーブルカッタ-替刃KC-450用

ARM ケーブルカッタ-替刃KC-450用

    ARM ケーブルカッタ-替刃KC-800用

    ARM ケーブルカッタ-替刃KC-800用

      φ 22mm/250mm ケーブルカッター(絶縁)

      φ 22mm/250mm ケーブルカッター(絶縁)

        φ 20mm/200mm ケーブルカッター EA585KA

        φ 20mm/200mm ケーブルカッター EA585KA

          ワンハンドケーブルカッター

          ワンハンドケーブルカッター

            φ 26mm/600mm ケーブルカッター

            φ 26mm/600mm ケーブルカッター

              ラチェットケーブルカッタ 油圧式ワイヤカッタ

              ラチェットケーブルカッタ 油圧式ワイヤカッタ

                メーカー アーム産業 アーム産業 エスコ エスコ ツノダ エスコ 泉精器製作所
                通常価格 8,549円 11,063円 10,380円 9,400円 9,036円 12,465円 12,733円
                通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   当日出荷可能 1日目  

                ARM ケーブルカッタ-替刃KC-450用のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                ケーブルカッターカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました