(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

KC-60 消防用セラミックレザー手袋 イエロー/ネイビー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:KC60-NL
KC-60 消防用セラミックレザー手袋 イエロー/ネイビー KC-30 ショウボウヨウセラミックレザーテブクロ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,481円
税込単価
11,529円

【特長】・ケブラー繊維を使用しており、耐切創性、耐摩耗性に優れています。・手の...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐切創
  • 商品タイプ:
    アラミド
  • 規格:
    その他
  • 色:
    イエロー/ネイビー
  • EN388:2016:
    3/B
  • 手袋部材質:
    ケブラー、ノーメックス
  • 手のひら部材質:
    牛革(セラミックレザー)

(i)ご注意

  • 紫外線により変色しますので、ご使用後は本製品が包装されていた袋に入れ、暗所で保管することをお勧めします。
  • 洗濯の際に漂白剤は使用しないでください。

型番

KC60-NL 解除

Loading...

製品特長・仕様

KC-30 消防用セラミックレザー手袋 製品特長・仕様
商品情報を表示

KC60-NL の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KC60-NL

L
4907026200703
857-5229
22.2
27.4
8.5
113

1個

10,481( 11,529円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ケブラー繊維を使用しており、耐切創性、耐摩耗性に優れています。
・手の平側をセラミックレザーで補強しています。
・ケブラー繊維とノーメックス繊維の二重構造ニットで断熱性にも配慮しています。
【主な用途】
・ガラス産業、建設、鉄鋼、造船、機械組み立て、自動車部品製造、薄板の取り扱い、金属加工
・消防活動
【材質】
・ケブラー繊維、ノーメックス
・牛革

(i)ご注意

  • 紫外線により変色しますので、ご使用後は本製品が包装されていた袋に入れ、暗所で保管することをお勧めします。
  • 洗濯の際に漂白剤は使用しないでください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

KC-60 消防用セラミックレザー手袋 イエロー/ネイビーの型番KC60-NLのページです。
型番KC60-NLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

KC-60 消防用セラミックレザー手袋 イエロー/ネイビー

KC-60 消防用セラミックレザー手袋 イエロー/ネイビー

    KC-30 消防用セラミックレザー手袋 イエロー/オレンジ

    KC-30 消防用セラミックレザー手袋 イエロー/オレンジ

      KC-60 消防用セラミックレザー手袋 イエロー/オレンジ

      KC-60 消防用セラミックレザー手袋 イエロー/オレンジ

        KC-30 消防用セラミックレザー手袋 イエロー/ネイビー

        KC-30 消防用セラミックレザー手袋 イエロー/ネイビー

          トワロン ケブラーYKA-13L ニットロング

          トワロン ケブラーYKA-13L ニットロング

            ケブラーKPC-60 スベリ止付(シリコンドット)

            ケブラーKPC-60 スベリ止付(シリコンドット)

              耐切創手袋 K-110ケブラー ロング軍手

              耐切創手袋 K-110ケブラー ロング軍手

                UVEX 耐切創手袋 C500 シリーズ 手の甲全面コーティング

                UVEX 耐切創手袋 C500 シリーズ 手の甲全面コーティング

                  5本指ニット KA-13 ケブラー

                  5本指ニット KA-13 ケブラー

                    耐切創手袋 K-10Gケブラー軍手 10双入

                    耐切創手袋 K-10Gケブラー軍手 10双入

                      アトム 13GケブラーSD ニトリル指先コート L

                      アトム 13GケブラーSD ニトリル指先コート L

                        耐切創手袋 スチールレザー9 5039

                        耐切創手袋 スチールレザー9 5039

                          ケブラーTMK-2 うす手タイプ

                          ケブラーTMK-2 うす手タイプ

                            メーカー 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) UVEX 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) アトム(安全・保護用品) HEX ARMER 東和コーポレーション(トワロン)
                            通常価格 10,481円 9,595円 10,481円 9,595円 13,956円 6,390円 11,425円 4,716円 10,934円 6,370円 1,980円 12,253円 5,399円
                            通常出荷日 3日目~   8日目   3日目   3日目   4日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   6日目  
                            使用用途 耐切創 - - 耐切創 耐切創 - 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 - - -
                            商品タイプ アラミド - - アラミド 革手 - 軍手 その他 - 軍手 - - -
                            規格 その他 - - その他 - - - - - - - - -
                            イエロー/ネイビー イエロー/オレンジ イエロー/オレンジ イエロー/ネイビー イエロー イエロー イエロー - - イエロー - - イエロー
                            EN388:2016 3/B - - 3/B - - - - - - - - -

                            KC-60 消防用セラミックレザー手袋 イエロー/ネイビーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KC60-NLL
                            KC60-NM
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード トラスココード 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm) 質量(g)

                            10,481円

                            ( 11,529円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            LL4907026200710857-523023.628.48.6127

                            10,481円

                            ( 11,529円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            M4907026200697857-523121.826.68.3110

                            耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました