(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

KC-30 消防用セラミックレザー手袋 イエロー/オレンジ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:KC30-OLL
KC-30 消防用セラミックレザー手袋 イエロー/オレンジ KC-30 ショウボウヨウセラミックレザーテブクロ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,595円
税込単価
10,555円

【特長】・ケブラー[[R下]]繊維を使用しており、耐切創性、耐摩耗性に優れてい...

詳細情報を確認する

  • 色:
    イエロー/オレンジ
  • 材質1:
    ケブラー[[R下]]繊維●ノーメックス●牛床革

(i)ご注意

  • 紫外線により変色しますので、ご使用後は本製品が包装されていた袋に入れ、暗所で保管することをお勧めします。
  • 洗濯の際に漂白剤は使用しないでください。
  • 紫外線により変色しますので、ご使用後は本製品が包装されていた袋に入れ、暗所で保管することをお勧めします。 洗濯の際に漂白剤は使用しないでください。

型番

KC30-OLL 解除

Loading...

製品特長・仕様

KC-30 消防用セラミックレザー手袋 製品特長・仕様
商品情報を表示

KC30-OLL の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KC30-OLL

LL
4907026200567
857-5227
24
30
9.5
119

1個

9,595( 10,555円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ケブラー[[R下]]繊維を使用しており、耐切創性、耐摩耗性に優れています。
・手のひら側に牛床革を張り付け、補強しています。
・ケブラー[[R下]]繊維とノーメックス[[R下]]繊維の二重構造ニットで断熱性にも配慮しています。
【用途】
・ガラス産業、建設、鉄鋼、造船、機械組み立て、自動車部品製造、薄板の取り扱い、金属加工に。
・消防活動に。
【材質】
・ケブラー[[R上]]繊維、ノーメックス[[R上]]
・牛床革

(i)ご注意

  • 紫外線により変色しますので、ご使用後は本製品が包装されていた袋に入れ、暗所で保管することをお勧めします。
  • 洗濯の際に漂白剤は使用しないでください。
  • 紫外線により変色しますので、ご使用後は本製品が包装されていた袋に入れ、暗所で保管することをお勧めします。 洗濯の際に漂白剤は使用しないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

KC-30 消防用セラミックレザー手袋 イエロー/オレンジの型番KC30-OLLのページです。
型番KC30-OLLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

KC-30 消防用セラミックレザー手袋 イエロー/オレンジ

KC-30 消防用セラミックレザー手袋 イエロー/オレンジ

    KC-60 消防用セラミックレザー手袋 イエロー/ネイビー

    KC-60 消防用セラミックレザー手袋 イエロー/ネイビー

      KC-60 消防用セラミックレザー手袋 イエロー/オレンジ

      KC-60 消防用セラミックレザー手袋 イエロー/オレンジ

        KC-30 消防用セラミックレザー手袋 イエロー/ネイビー

        KC-30 消防用セラミックレザー手袋 イエロー/ネイビー

          ケブラーKM-2 胸付前掛け

          ケブラーKM-2 胸付前掛け

            ケブラーTMK-2 うす手タイプ

            ケブラーTMK-2 うす手タイプ

              ケブラーKG-200 外パイル(12双入)

              ケブラーKG-200 外パイル(12双入)

                ケブラーKPC-60 スベリ止付(シリコンドット)

                ケブラーKPC-60 スベリ止付(シリコンドット)

                  ケブラーKG-200 内パイル(12双入)

                  ケブラーKG-200 内パイル(12双入)

                    TRUSCO 耐切創・耐衝撃手袋

                    TRUSCO 耐切創・耐衝撃手袋

                      ケブラーK-100

                      ケブラーK-100

                        アンセル 耐切創手袋 アクティブアーマー

                        アンセル 耐切創手袋 アクティブアーマー

                          ケブラーKG-200 内パイル袖長(12双入)

                          ケブラーKG-200 内パイル袖長(12双入)

                            メーカー 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) トラスコ中山 東和コーポレーション(トワロン) アンセル 東和コーポレーション(トワロン)
                            通常価格 9,595円 10,481円 10,481円 9,595円 12,840円 5,399円 36,308円 6,390円 38,760円 3,880円 7,626円 1,756円 44,818円
                            通常出荷日 8日目   3日目~   3日目   3日目   7日目   6日目   7日目   1日目   3日目   1日目   5日目   1日目   6日目  
                            イエロー/オレンジ イエロー/ネイビー イエロー/オレンジ イエロー/ネイビー - イエロー イエロー イエロー イエロー - イエロー - イエロー
                            材質1 ケブラー[[R下]]繊維●ノーメックス●牛床革 - ケブラー[[R下]]繊維●ノーメックス●牛床革 - - 繊維部:ケブラー[[R上]]製うす手ニット ケブラー[[R下]]繊維 繊維部:ケブラー[[R上]]製ニット ケブラー[[R下]]繊維 - ケブラー[[R下]]繊維60%、綿40% - ケブラー[[R下]]繊維

                            KC-30 消防用セラミックレザー手袋 イエロー/オレンジのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KC30-OL
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード トラスココード 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm) 質量(g)

                            9,595円

                            ( 10,555円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            L4907026200550857-52262228.59114

                            耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました