(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

KC-30 消防用セラミックレザー手袋 イエロー/ネイビー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:KC30-NM
KC-30 消防用セラミックレザー手袋 イエロー/ネイビー KC-30 ショウボウヨウセラミックレザーテブクロ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
9,595円
税込価格
10,555円

【特長】・ケブラー繊維を使用しており、耐切創性、耐摩耗性に優れています。・手の...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐切創
  • 商品タイプ:
    アラミド
  • 規格:
    その他
  • 色:
    イエロー/ネイビー
  • EN388:2016:
    3/B
  • 手袋部材質:
    ケブラー、ノーメックス
  • 手のひら部材質:
    牛床革

(i)ご注意

  • 紫外線により変色しますので、ご使用後は本製品が包装されていた袋に入れ、暗所で保管することをお勧めします。
  • 洗濯の際に漂白剤は使用しないでください。

型番

KC30-NM 解除

Loading...

製品特長・仕様

KC-30 消防用セラミックレザー手袋 製品特長・仕様
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

KC30-NM

M
4907026200574
857-5225
20
27.5
8
98

1個

9,595( 10,555円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ケブラー繊維を使用しており、耐切創性、耐摩耗性に優れています。
・手のひら側に牛床革を張り付け、補強しています。
・ケブラー繊維とノーメックス繊維の二重構造ニットで断熱性にも配慮しています。
【主な用途】
・ガラス産業、建設、鉄鋼、造船、機械組み立て、自動車部品製造、薄板の取り扱い、金属加工
・消防活動に。
【材質】
・ケブラー繊維、ノーメックス
・牛床革

(i)ご注意

  • 紫外線により変色しますので、ご使用後は本製品が包装されていた袋に入れ、暗所で保管することをお勧めします。
  • 洗濯の際に漂白剤は使用しないでください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

KC-30 消防用セラミックレザー手袋 イエロー/ネイビー

KC-30 消防用セラミックレザー手袋 イエロー/ネイビー

    KC-30 消防用セラミックレザー手袋 イエロー/オレンジ

    KC-30 消防用セラミックレザー手袋 イエロー/オレンジ

      KC-60 消防用セラミックレザー手袋 イエロー/ネイビー

      KC-60 消防用セラミックレザー手袋 イエロー/ネイビー

        KC-60 消防用セラミックレザー手袋 イエロー/オレンジ

        KC-60 消防用セラミックレザー手袋 イエロー/オレンジ

          5本指ニット KA-13 ケブラー

          5本指ニット KA-13 ケブラー

            UVEX 耐切創手袋 C500 シリーズ 手の甲全面コーティング

            UVEX 耐切創手袋 C500 シリーズ 手の甲全面コーティング

              トワロン ケブラーYKA-13L ニットロング

              トワロン ケブラーYKA-13L ニットロング

                ケブラーKPC-60 スベリ止付(シリコンドット)

                ケブラーKPC-60 スベリ止付(シリコンドット)

                  ATG 耐切創性精密作業手袋 MaxiFlex Cut 34-8443

                  ATG 耐切創性精密作業手袋 MaxiFlex Cut 34-8443

                    耐切創手袋 K-10Gケブラー軍手 10双入

                    耐切創手袋 K-10Gケブラー軍手 10双入

                      アトム 13GケブラーSD ニトリル指先コート L

                      アトム 13GケブラーSD ニトリル指先コート L

                        耐切創手袋 スチールレザー9 5039

                        耐切創手袋 スチールレザー9 5039

                          ケブラーTMK-2 うす手タイプ

                          ケブラーTMK-2 うす手タイプ

                            メーカー 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) UVEX 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) ミドリ安全 東和コーポレーション(トワロン) アトム(安全・保護用品) HEX ARMER 東和コーポレーション(トワロン)
                            通常価格 9,595円 9,595円 10,481円 10,481円 10,934円 4,716円 13,956円 6,390円 1,533円 6,370円 1,980円 12,253円 5,399円
                            通常出荷日 3日目   8日目   3日目~   3日目   1日目   1日目~   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   6日目  
                            使用用途 耐切創 - 耐切創 - 耐切創 耐切創 耐切創 - 作業用 耐切創 - - -
                            商品タイプ アラミド - アラミド - - その他 革手 - すべり止め 軍手 - - -
                            規格 その他 - その他 - - - - - - - - - -
                            イエロー/ネイビー イエロー/オレンジ イエロー/ネイビー イエロー/オレンジ - - イエロー イエロー - イエロー - - イエロー
                            EN388:2016 3/B - 3/B - - - - - - - - - -

                            KC-30 消防用セラミックレザー手袋 イエロー/ネイビーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました