(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キッチンクロス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

キッチンクロス

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
946円
税込単価
1,041円

【特長】・環境にやさしい植物系繊維を使用しています。・高い安全性があります。蛍...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    不織布ウエス
  • 布材質:
    レーヨン
  • 形状:
    ロール
  • シートサイズ(mm):
    280×240
  • 色:
    ホワイト
  • JANコード:
    4969641703700
  • 質量(g):
    420.000
  • トラスココード:
    722-2980
  • 材質1:
    レーヨン、パルプ不織布
  • 短辺(mm):
    240
  • 長辺(mm):
    280

型番

KC-280240 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KC-280240

1個

946( 1,041円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・環境にやさしい植物系繊維を使用しています。
・高い安全性があります。蛍光物質、有害物質は含んでいません。
・吸水性、吸油性に優れています。
・強度に優れ、濡れても破れにくいです。
・食材の変色を防ぎます。
【用途】
・食材の鮮度維持、変色防止に。
・だし濾し、油濾しに。
・ワイピングクロスとして。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

キッチンクロスの型番KC-280240のページです。
型番KC-280240に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キッチンクロス

キッチンクロス

    ワイプオール X70 60570 50枚×18

    ワイプオール X70 60570 50枚×18

      ベンコット M-3Ⅱ(ケース)

      ベンコット M-3Ⅱ(ケース)

        ベンコット M-3Ⅱ

        ベンコット M-3Ⅱ

          ベンコット M-1(ケース)

          ベンコット M-1(ケース)

            ベンコット M-1

            ベンコット M-1

              ベンコット AZ-8(ケース)

              ベンコット AZ-8(ケース)

                アズワン セリオ清拭タオル 280×300mm 4折り 200枚/袋×10袋

                アズワン セリオ清拭タオル 280×300mm 4折り 200枚/袋×10袋

                  (小分け)キムタオルホワイト ポリパック 61030 1袋(50枚入)

                  (小分け)キムタオルホワイト ポリパック 61030 1袋(50枚入)

                    キムタオル 6100シリーズ

                    キムタオル 6100シリーズ

                      ベンコット AZ-8

                      ベンコット AZ-8

                        279x239mm 工業用ワイパー(中厚/3ロール) EA929AC-12

                        279x239mm 工業用ワイパー(中厚/3ロール) EA929AC-12

                          アルパスウェット用容器 2個入

                          アルパスウェット用容器 2個入

                            メーカー 東京メディカル 三商 ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス アズワン アズワン アズワン ケニス エスコ アズワン
                            通常価格 946円 18,195円 26,728円 1,000円 21,581円 630円 40,335円 24,379円 690円 7,600円 1,536円 2,600円 5,100円
                            通常出荷日 2日目   6日目   4日目   4日目   4日目   4日目   6日目   8日目   1日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ 不織布ウエス - - - - - - - - 紙ウエス - 紙ウエス -
                            布材質 レーヨン - - - - - - - - - - その他 -
                            形状 ロール - - - - - - - - シート - ロール -
                            シートサイズ(mm) 280×240 - - - - - - - - - - - -
                            ホワイト - - - - - - - - - - - -

                            キッチンクロスのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            紙ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました