(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

指紋認証キーボックス 履歴機能付き

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

指紋認証キーボックス 履歴機能付き

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
190,722円
税込単価
209,794円

【特長】・指紋認証により高いセキュリティを実現します・履歴閲覧ソフトRSF-2...

詳細情報を確認する

  • ホルダ数(個):
    40
  • 奥行(mm):
    146
  • 間口(mm):
    400
  • 高さ(mm):
    410
  • 質量(g):
    10000.0
  • トラスココード:
    135-9389
  • 材質1:
    電気亜鉛めっき鋼板

型番

KB-FPE-40N 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KB-FPE-40N

1個

190,722( 209,794円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・指紋認証により高いセキュリティを実現します
・履歴閲覧ソフトRSF-20(別売り)を使用し、履歴の閲覧・保存・印刷が可能です
・鍵の持出しを管理するキーボックス
・履歴機能対応です
・扉の開閉履歴を記録し、パソコンで閲覧・印刷・保存ができます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

指紋認証キーボックス 履歴機能付きの型番KB-FPE-40Nのページです。
型番KB-FPE-40Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

指紋認証キーボックス 履歴機能付き

指紋認証キーボックス 履歴機能付き

    エースキーボックス KD

    エースキーボックス KD

      キーボックス KEYSYS シリンダー キーホルダー32個付 KFB-L32

      キーボックス KEYSYS シリンダー キーホルダー32個付 KFB-L32

        暗証番号キーボックス KBTシリーズ

        暗証番号キーボックス KBTシリーズ

          キーボックス 60×45×150(H)mm

          キーボックス 60×45×150(H)mm

            メーカー キング工業 杉田エース コクヨ アズワン エスコ
            通常価格 190,722円 10,709円 23,178円 29,656円 9,780円
            通常出荷日 8日目   5日目   5日目   10日目   1日目   当日出荷可能
            ホルダ数(個) 40 - - - -
            奥行(mm) 146 - - - -
            間口(mm) 400 - - - -
            高さ(mm) 410 - - - -
            質量(g) 10000.0 - - - -

            指紋認証キーボックス 履歴機能付きのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            キーボックスカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました