(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プロスニーカーKB38 黒

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:KB38B-25.0
プロスニーカーKB38 黒 プロスニーカーKB38 クロ 25.0

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,273円
税込単価
9,100円

【特長】・暖かさがじぞくします・良好なホールド感と着脱容易なマジック式と大きく...

詳細情報を確認する

  • 規格:
    JSAA規格品
  • 甲被タイプ:
    マジック式
  • カラー:
    黒系
  • 材質:
    内装材:起毛ポリエステル
  • 足幅サイズ:
    EEE
  • 規格詳細:
    JSAA B種認定
  • 靴底素材:
    EVA+ラバー
  • 甲被素材:
    人工皮革
  • 耐圧迫性荷重(kN):
    4.5±0.04

型番

KB38B-25.0 解除

Loading...

 
カタログを表示

KB38B-25.0 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KB38B-25.0

25
4957520461735
816-6263
890

1個

8,273( 9,100円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・暖かさがじぞくします
・良好なホールド感と着脱容易なマジック式と大きく開放できる履き口部です
・夜間も安心、再起反射材付です
・耐滑性に優れる靴底です
【用途】
・交通誘導、その他防寒対策軽作業

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プロスニーカーKB38 黒の型番KB38B-25.0のページです。
型番KB38B-25.0に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プロスニーカーKB38 黒

プロスニーカーKB38 黒

    安全靴甲プロ付 長編上靴(25/28cm)

    安全靴甲プロ付 長編上靴(25/28cm)

      ラバーテック安全靴 長編上マジックタイプ

      ラバーテック安全靴 長編上マジックタイプ

        高所作業用安全靴 みやじま鳶 M207

        高所作業用安全靴 みやじま鳶 M207

          安全靴(接着剤圧着底仕様) AS23

          安全靴(接着剤圧着底仕様) AS23

            静電安全靴 RT738F P-4 静電(消防靴)

            静電安全靴 RT738F P-4 静電(消防靴)

              安全靴 RT722N ブラック

              安全靴 RT722N ブラック

                安全靴(溶接作業用)

                安全靴(溶接作業用)

                  メーカー シモン シモン ミドリ安全 ノサックス シモン ミドリ安全 ミドリ安全 シモン
                  通常価格 8,273円 10,328円 18,723円 12,691円 7,042円 28,036円 12,720円 10,794円
                  通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   6日目   1日目~   1日目  
                  規格 JSAA規格品 JIS規格品 - JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品
                  甲被タイプ マジック式 甲プロテクタ - ひも式 ひも式 - ひも式 マジック式
                  カラー 黒系 黒系 - 黒系 黒系 黒系 黒系 黒系
                  材質 内装材:起毛ポリエステル 甲プロテクタ:樹脂 - - - - - -
                  足幅サイズ EEE EEE - - - - - -

                  プロスニーカーKB38 黒のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  KB38B-24.0
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  サイズ
                  (cm)
                  JANコード トラスココード 質量(g)

                  8,273円

                  ( 9,100円 )
                  1個 あり

                  4日目

                  244957520461711816-6262830

                  安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました