(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

竹中 大音量電子ベル

竹中 大音量電子ベル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
24,567円
税込単価
27,024円

【特長】・最大110dBの強力な電子音で、騒音の大きな場所で威力を発揮します。...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 各種制御機器との接続が必要となります。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KB-12A

1個

24,567( 27,024円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・最大110dBの強力な電子音で、騒音の大きな場所で威力を発揮します。(音量調整用ボリューム付)
・警報音は、内蔵のディップスイッチ設定により13種類の音色から自由選択。目的に応じた設定が可能です。
・動作表示灯が点灯するため防災ベルなどの他の類似機器との識別が可能です。
・屋外防雨型仕様(IP56)ですので、水気や粉塵の多い工場や屋外での使用のほか、塩害地域でも使用できます。
【用途】
・警報機器の威嚇・報知用に。
【商品仕様】
・奥行(mm):72
・電源電圧(V):DC10.8~16.5(極性あり)
・電源電圧(V):DC10.8~16.5(極性あり)
・本体寸法直径(φ):125
・音量:最大(dB):110(調整可能)
・音色:13種類(設定により選択)
・外観:レッド
・消費電流:220mA(DC12V時)
・使用可能温度範囲:-10℃~+55℃
・設置場所:屋内・屋外(IP56)
・質量:300g
【材質/仕上】
・PC樹脂

(i)ご注意

  • 各種制御機器との接続が必要となります。

KB-12Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

竹中 大音量電子ベルの型番KB-12Aのページです。
型番KB-12Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

竹中 大音量電子ベル

竹中 大音量電子ベル

    竹中 表示灯

    竹中 表示灯

      竹中エンジニアリング炎センサー 紫外線検出方式 AC100V用・メッセージ式

      竹中エンジニアリング炎センサー 紫外線検出方式 AC100V用・メッセージ式

        竹中 炎センサー

        竹中 炎センサー

          竹中エンジニアリング 炎センサー ホワイト 紫外線検出方式 音声メッセージ式 屋内用

          竹中エンジニアリング 炎センサー ホワイト 紫外線検出方式 音声メッセージ式 屋内用

            竹中 トイレ用生活安心報知器

            竹中 トイレ用生活安心報知器

              竹中 炎センサー FS-2000-W

              竹中 炎センサー FS-2000-W

                竹中 トイレ用センサー

                竹中 トイレ用センサー

                  [単3x2本] 炎センサー

                  [単3x2本] 炎センサー

                    炎センサー 屋内用 FSシリーズ

                    炎センサー 屋内用 FSシリーズ

                      警戒装置

                      警戒装置

                        竹中 受信送信機

                        竹中 受信送信機

                          竹中 パッシブセンサ送信機(卓上型・アルカリ電池)

                          竹中 パッシブセンサ送信機(卓上型・アルカリ電池)

                            メーカー 竹中エンジニアリング 竹中エンジニアリング 竹中エンジニアリング 竹中エンジニアリング 竹中エンジニアリング 竹中エンジニアリング 竹中エンジニアリング 竹中エンジニアリング エスコ アズワン アズワン 竹中エンジニアリング 竹中エンジニアリング
                            通常価格 24,567円 18,898円 53,500円 31,039円 53,500円 36,612円 30,038円 54,453円 27,249円 31,689円 37,240円 76,894円 25,512円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目   当日出荷可能 12日目~   11日目~   4日目   6日目  
                            商品タイプ 警報機・ブザー本体 警報機・ブザー本体 警報機・ブザー本体 警報機・ブザー本体 警報機・ブザー本体 警報機・ブザー本体 警報機・ブザー本体 警報機・ブザー本体 警報機・ブザー本体 警報機・ブザー本体 警報機・ブザー本体 警報機・ブザー本体 警報機・ブザー本体

                            竹中 大音量電子ベルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            警報機・ブザーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました