(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オーロラ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:KAO-100SSB
オーロラ ヒョウジスタンド タテフダ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
79,461円
税込単価
87,407円

【特長】・高輝度LEDを使用し、明るいのはもちろん広視野角で視認性も抜群です。...

詳細情報を確認する

  • 色:
  • LED個数:
    108個
  • 質量(g):
    9000.0
  • 高さ(mm):
    1800~2600

型番

KAO-100SSB 解除

Loading...

商品情報を表示

KAO-100SSB の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
電源
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KAO-100SSB

AC100V/DC12V/乾電池
805-0959

1個

79,461( 87,407円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高輝度LEDを使用し、明るいのはもちろん広視野角で視認性も抜群です。
・断続回転と点滅を組み合わせた点灯パターンで目立ちます。
【用途】
・現場での注意喚起として。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

オーロラの型番KAO-100SSBのページです。
型番KAO-100SSBに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オーロラ

オーロラ

    キタムラ 三脚

    キタムラ 三脚

      S-8100P 移動式標識ポール

      S-8100P 移動式標識ポール

        構内標識 3WAYベース・ポールセット

        構内標識 3WAYベース・ポールセット

          3WAYベースセット50.8(平リブ用)

          3WAYベースセット50.8(平リブ用)

            駐車禁止スタンド(両面無地タイプ) 11409シリーズ

            駐車禁止スタンド(両面無地タイプ) 11409シリーズ

              折りたたみ式パイプ看板

              折りたたみ式パイプ看板

                メーカー キタムラ産業 キタムラ産業 アズワン ユニット ユニット アズワン トーグ安全工業
                通常価格 70,729円 7,157円 25,051円 19,202円 24,222円 15,000円 14,533円
                通常出荷日 7日目   4日目   12日目   2日目   1日目   8日目   1日目  
                - - - - - -
                LED個数 108個 - - - - - -
                質量(g) 9000.0 - - - - - -
                高さ(mm) 1800~2600 - - - - - -

                この商品のバリエーション

                型番
                KAO-100SS
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                電源 トラスココード

                70,729円

                ( 77,802円 )
                1個 あり

                7日目

                AC100V/DC12V805-0958

                工事灯カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました