(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

等厚曲尺(表裏同目)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

等厚曲尺(表裏同目)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,801円 2,382円
税込単価
4,181円 2,620円

【特長】・コーナー部が厚くないので、けがきがしやすいです。・大きく鮮明な目盛数...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    ステンレス
  • 厚さ(mm):
    1.1
  • 短辺(mm):
    165
  • 長辺(mm):
    320
  • 幅(mm):
    15
  • 目盛仕様:
    表面 センチ目1段30cm 裏面 センチ目2段30cm
  • 長さの許容差:
    センチ目±0.2mm、尺相当目盛±0.4mm
  • JANコード:
    4975364013873
  • 質量(g):
    45
  • トラスココード:
    813-4526
  • 材質1:
    ステンレス
  • 直角度:
    100mmで±0.1mmを超えない

(i)ご注意

  • 本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。
  • 本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KA-M3U

3個

3,801円

2,382

( 2,620円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コーナー部が厚くないので、けがきがしやすいです。
・大きく鮮明な目盛数字採用です。
・TIG溶接により強度がアップしました。
【用途】
・建築用曲尺に。
【材質】
・ステンレス

(i)ご注意

  • 本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。
  • 本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

等厚曲尺(表裏同目)の型番KA-M3Uのページです。
型番KA-M3Uに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

等厚曲尺(表裏同目)

等厚曲尺(表裏同目)

    広幅曲尺(表裏同目)

    広幅曲尺(表裏同目)

      曲尺 同厚 シルバー 名作

      曲尺 同厚 シルバー 名作

        曲尺 角厚 シルバー 30cm・50cm

        曲尺 角厚 シルバー 30cm・50cm

          曲尺 角厚 シルバー併用目盛

          曲尺 角厚 シルバー併用目盛

            曲尺 中金

            曲尺 中金

              曲尺 平ぴた シルバー

              曲尺 平ぴた シルバー

                曲尺 シルバー 厚手広巾 表裏同目(マグネット付)

                曲尺 シルバー 厚手広巾 表裏同目(マグネット付)

                  曲尺 平ぴた ホワイト 併用目盛

                  曲尺 平ぴた ホワイト 併用目盛

                    曲尺 小型

                    曲尺 小型

                      曲尺 高級 角厚 シルバー 匠甚五郎しなやか

                      曲尺 高級 角厚 シルバー 匠甚五郎しなやか

                        曲尺 角厚 シルバー 左きき用

                        曲尺 角厚 シルバー 左きき用

                          曲尺 広ピタ シルバー

                          曲尺 広ピタ シルバー

                            メーカー TJMデザインタジマツール TJMデザインタジマツール シンワ測定 シンワ測定 シンワ測定 シンワ測定 シンワ測定 シンワ測定 シンワ測定 シンワ測定 シンワ測定 シンワ測定 シンワ測定
                            通常価格 3,801円 3,571円 3,319円 5,734円 5,750円 7,627円 1,900円 4,630円 2,816円 552円 12,080円 4,357円 3,451円
                            通常出荷日 4日目   1日目   2日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            材質 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス - ステンレス ステンレス ステンレス
                            厚さ(mm) 1.1 2 - - - - - - - - - - -
                            短辺(mm) 165 265 - - - - - - - - - - -
                            長辺(mm) 320 520 - - - - - - - - - - -
                            幅(mm) 15 20 - - - - - - - - - - -

                            等厚曲尺(表裏同目)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            曲尺カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました