(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KAL-25
スコッチ(R) アルミテープ 耐熱・耐寒用 ヒョウジテープ ネンチャクタイプ

スコッチ(R) アルミテープ 耐熱・耐寒用 KAL-25

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
881円
税込単価
969円

【特長】・アルミ箔基材のテープです。【用途】・雨とい補修。・流し台、ガスレンジ...

詳細情報を確認する

  • テープ長さ(m):
    5
  • テープ厚(mm):
    0.1
  • 基材:
    アルミ箔
  • 最高使用温度(℃):
    150
  • 最低使用温度(℃):
    -50
  • 粘着剤:
    アクリル系
  • 色:
    シルバー
  • グリーン購入法適合品:
    適合

Loading...

KAL-25 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
JANコード
トラスココード
厚さ(mm)
質量(g)
材質1
材質2
ツヤ有無
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KAL-25

25
4901690006678
542-3317
0.1
52.000
基材:アルミ箔
粘着剤:アクリル系
なし
10

10個

881( 969円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミ箔基材のテープです。
【用途】
・雨とい補修。
・流し台、ガスレンジのつなぎ目(すきま)に。
・耐熱、耐寒用

KAL-25で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スコッチ(R) アルミテープ 耐熱・耐寒用の型番KAL-25のページです。
型番KAL-25に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スコッチ(R) アルミテープ 耐熱・耐寒用

スコッチ(R) アルミテープ 耐熱・耐寒用

    耐熱アルミテープ

    耐熱アルミテープ

      防水アルミテープ(ブチル)50×2

      防水アルミテープ(ブチル)50×2

        ニトムズ 厚手アルミテープ50×2

        ニトムズ 厚手アルミテープ50×2

          3M™ VHB™構造用接合テープ

          3M™ VHB™構造用接合テープ

            アルミテープ,熱・水・さびに強い

            アルミテープ,熱・水・さびに強い

              3M スコッチ アルミテープ 50mmX1.5m NA-50

              3M スコッチ アルミテープ 50mmX1.5m NA-50

                アルミテープロングE (J3290・J3291)

                アルミテープロングE (J3290・J3291)

                  50mmx3.0m ガラスクロステープ(耐熱アルミ)

                  50mmx3.0m ガラスクロステープ(耐熱アルミ)

                    50mmx10m 防水アルミテープ(手切れ)

                    50mmx10m 防水アルミテープ(手切れ)

                      シムボックステープ(ステンレス製) テープ幅:50mm

                      シムボックステープ(ステンレス製) テープ幅:50mm

                        ハンディカットアルミテープ

                        ハンディカットアルミテープ

                          光沢アルミテープロングE

                          光沢アルミテープロングE

                            メーカー スリーエムジャパン nitoms nitoms nitoms スリーエムジャパン ニチバン スリーエムジャパン nitoms エスコ エスコ トラスコ中山 nitoms nitoms
                            通常価格 881円 1,172円 401円 400円 5,618円 282円 705円 33,417円 2,930円 1,760円 5,607円 1,233円 2,223円
                            通常出荷日 1日目~   6日目   6日目   6日目   1日目   1日目~   4日目   4日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目~  
                            テープ長さ(m) 5 - - - - 2 1.5 - 3 10 1 10 -
                            テープ厚(mm) 0.1 - - - - - 0.12 0.08 0.21 0.1 - 0.1 0.08
                            基材 アルミ箔 アルミ箔 アルミ箔 アルミ箔 - アルミ箔 アルミ箔 アルミ箔 アルミ箔 アルミ箔 - アルミ箔 アルミ箔
                            最高使用温度(℃) 150 - - - - - 120 - 250 - - -20 -
                            最低使用温度(℃) -50 - - - - - -50 - -50 - - 80 -

                            スコッチ(R) アルミテープ 耐熱・耐寒用のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            車の修理
                            評価 5.0満足度:5.02023/02/28
                            2次エアー用の配管が破れていたので使用しました。エンジン付近の配管だったので耐熱性のあるテープを探していたので丁度良かったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KAL-50
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?テープ幅
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 厚さ(mm) 質量(g) 材質1 材質2 ツヤ有無

                            1,543円

                            ( 1,697円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10504901690006685------

                            金属テープ・ダクトテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました