(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

空研 4インチアングルグラインダーレバー式

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

空研 4インチアングルグラインダーレバー式

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
32,394円
税込単価
35,633円

【特長】・軽量・小型・高回転です。・サイレンサー内臓式です。・錆び落とし・面取...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    製品本体
  • 無負荷回転数(rpm):
    12000
  • 全長:
    190mm
  • 空気消費量(m³/min):
    0.35
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.6
  • ホース取付口:
    Rc1/4
  • 使用エアーホース内径(mm):
    6.5
  • 適用砥石寸法(mm):
    100(外径)×15(穴径直径)
  • 使用コンプレッサー(kw):
    3.75
  • 材質/仕上:
    アルミニウム
  • JANコード:
    4560246021314
  • トラスココード:
    556-7491
  • 質量(kg):
    1.0

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KAG-40

1個

32,394( 35,633円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量・小型・高回転です。
・サイレンサー内臓式です。
・錆び落とし・面取り・バリ取り軽研削作業に最適です。
・邪魔にならない側方排気です。
【用途】
・錆び落とし面取りなどのあらゆる軽研磨作業に最適です。
【商品仕様】
・ホース取付口:Rc1/4
・トイシ寸法外径X穴径直径(mm):100X15
・無負荷回転速度(r.p.m.):12、000
・トイシ無全長(mm):190
・空気消費量(m3(Normal)/min.):0.35
・使用コンプレッサー(kw):3.75
・使用エアホース(mm):6.5
・使用空気圧力:0.6MPa
・質量砥石無(kg):1.0
・使用空気圧力:0.6MPa
・JANコード:4560246021314
・トラスココード:556-7491
・質量:1kg
【材質/仕上】
・アルミニウム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

空研 4インチアングルグラインダーレバー式の型番KAG-40のページです。
型番KAG-40に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

空研 4インチアングルグラインダーレバー式

空研 4インチアングルグラインダーレバー式

    空研 エアアングルグラインダー

    空研 エアアングルグラインダー

      SI エアアングルグラインダー(全長276mm)

      SI エアアングルグラインダー(全長276mm)

        SI エアアングルグラインダー(全長285mm)

        SI エアアングルグラインダー(全長285mm)

          空研 アングルグラインダー4インチグリップ式

          空研 アングルグラインダー4インチグリップ式

            SP エアアングルグラインダー

            SP エアアングルグラインダー

              SP アングルグラインダー100mm SP-1254

              SP アングルグラインダー100mm SP-1254

                空研 アングルグラインダー4インチレバー式

                空研 アングルグラインダー4インチレバー式

                  エアアングルグラインダー レバータイプ

                  エアアングルグラインダー レバータイプ

                    SP ダイグラインダー90°(アングルヘッドタイプ/全長160mm)

                    SP ダイグラインダー90°(アングルヘッドタイプ/全長160mm)

                      SP ダイグラインダー(全長120mm)

                      SP ダイグラインダー(全長120mm)

                        アングルグラインダNAG-60

                        アングルグラインダNAG-60

                          コンパクトツール 100MMジスクサンダー 424A

                          コンパクトツール 100MMジスクサンダー 424A

                            メーカー 空研 空研 信濃機販 信濃機販 空研 エス・ピー・エアー エス・ピー・エアー 空研 信濃機販 エス・ピー・エアー エス・ピー・エアー 日本ニューマチック工業 コンパクトツール
                            通常価格 32,394円 26,540円 32,793円 41,337円 31,296円 46,271円 24,692円 31,296円 30,192円 20,114円 14,910円 39,751円 29,864円
                            通常出荷日 1日目   1日目   6日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   11日目   4日目   4日目   9日目  
                            商品タイプ 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体
                            無負荷回転数(rpm) 12000 12000 13500 13500 12000 15000 12000 12000 - 20000 28000 9000 13000
                            全長 190mm 190mm 276mm 285mm 226mm 157 229 226mm - 160 120 238mm 204mm
                            空気消費量(m³/min) 0.35 0.35 0.54 0.86 0.54 0.4 - 0.54 - 0.2 - 1.1 0.45
                            使用空気圧力(MPa) 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.62 0.62 0.6 0.6 0.62 0.62 0.6 -

                            空研 4インチアングルグラインダーレバー式のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            アングルグラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました