(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

IRIS カラー編みバスケット KAB-38D ピンク

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

IRIS カラー編みバスケット KAB-38D ピンク

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,510円
税込単価
1,661円

【特長】・水に濡れたり、汚れたりしてもすぐにふき取れるポリエチレン素材のインナ...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    プラスチック
  • JANコード:
    4905009770731
  • トラスココード:
    513-2207
  • 質量(g):
    5500
  • 材質1:
    ポリエチレン
  • 材質2:
    スチール

型番

KAB-38D-PK 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KAB-38D-PK

5個

1,510( 1,661円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・水に濡れたり、汚れたりしてもすぐにふき取れるポリエチレン素材のインナーボックスです。カラフルな8色展開です。持ち手が手前にもついているので取り出しやすく、カラーボックスのインナーとしても使用できます。使用しない時は積重ねて収納できます。

【商品仕様】
・カラー編ミバスケットKAB-38Dピンク
・JANコード:4905009770731
・トラスココード:513-2207
・質量:5.5kg
【材質/仕上】
・ポリエチレン
・スチール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

IRIS カラー編みバスケット KAB-38D ピンクの型番KAB-38D-PKのページです。
型番KAB-38D-PKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

IRIS カラー編みバスケット KAB-38D ピンク

IRIS カラー編みバスケット KAB-38D ピンク

    IRIS カラー編みバスケット KAB-38D ブラウン

    IRIS カラー編みバスケット KAB-38D ブラウン

      IRIS カラー編みバスケット KAB-38 ブラウン

      IRIS カラー編みバスケット KAB-38 ブラウン

        IRIS カラー編みバスケット KAB-38D ホワイト

        IRIS カラー編みバスケット KAB-38D ホワイト

          IRIS カラー編みバスケット KAB-38 ベージュ

          IRIS カラー編みバスケット KAB-38 ベージュ

            IRIS スタックボックス 扉付き STB-400D-BR

            IRIS スタックボックス 扉付き STB-400D-BR

              収納ケース クリアボックス

              収納ケース クリアボックス

                ワイドストッカー WYシリーズ ベージュ

                ワイドストッカー WYシリーズ ベージュ

                  いれと庫 クリア

                  いれと庫 クリア

                    IRIS カラー編みバスケット KAB-38 ホワイト

                    IRIS カラー編みバスケット KAB-38 ホワイト

                      ASTAGE NVボックス #13 ブラック

                      ASTAGE NVボックス #13 ブラック

                        ASTAGE NVボックス #22 ブルー

                        ASTAGE NVボックス #22 ブルー

                          フロック ワイド30

                          フロック ワイド30

                            メーカー アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ 天馬 アイリスオーヤマ アステージ アステージ サンカ(SANKA)
                            通常価格 1,510円 1,510円 1,322円 1,510円 1,351円 3,040円 1,434円 2,201円 1,313円 1,152円 948円 1,036円 2,203円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   6日目   1日目   5日目   1日目~  
                            材質 プラスチック プラスチック プラスチック プラスチック プラスチック - プラスチック プラスチック プラスチック プラスチック - - プラスチック
                            JANコード 4905009770731 4905009770748 4905009770694 4905009814756 4905009770700 - - - - 4905009814725 - - -
                            トラスココード 513-2207 513-2177 513-2142 513-2223 513-2126 - - - - 513-2274 - - -
                            質量(g) 5500 5500 3900.0 5500 3900.0 - - - - 3900.0 - - -
                            材質1 ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン - - - - ポリエチレン - - -

                            IRIS カラー編みバスケット KAB-38D ピンクのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました