(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

壊れにくい矢印板

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

壊れにくい矢印板

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
59,377円
税込単価
65,315円

【特長】・ブロー成形のフレームにより、外部からの衝撃に強いLED矢印板です。・...

詳細情報を確認する

  • 表示内容:
    矢印
  • 色:
    その他
  • トラスココード:
    868-1880
  • 質量(g):
    5800.0
  • 材質1:
    本体:フレーム PE、
  • 材質2:
    矢印部:ポリカーボネート
  • 奥行(mm):
    105
  • 高さ(mm):
    464
  • 色詳細:
    レンズ:赤、フレーム:黄
  • JANコード:
    4949902003282
  • 間口(mm):
    779

型番

KAB-003 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KAB-003

1個

59,377( 65,315円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ブロー成形のフレームにより、外部からの衝撃に強いLED矢印板です。
・電源はソーラーと乾電池の2電源で、ソーラー側が充電不足になると、自動的に乾電池に切り替わるハイブリッド仕様です。
・積み重ねができるので、コンパクトに保管ができます。
・もし壊れたとしても、パーツ毎の交換が可能です。
【用途】
・工事現場や駐車場などの誘導として。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

壊れにくい矢印板の型番KAB-003のページです。
型番KAB-003に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

壊れにくい矢印板

壊れにくい矢印板

    MFS-6 マルチフロアサイン

    MFS-6 マルチフロアサイン

      MFS-5 マルチフロアサイン

      MFS-5 マルチフロアサイン

        方向指示板 マルチフロアサイン

        方向指示板 マルチフロアサイン

          #フィールドアーチ 本体

          #フィールドアーチ 本体

            #フィールドアーチ 両面

            #フィールドアーチ 両面

              #フィールドアーチ 片面

              #フィールドアーチ 片面

                標示スタンドサインキューブ トールタイプ

                標示スタンドサインキューブ トールタイプ

                  ニ方向矢印板 (点滅灯差込式)

                  ニ方向矢印板 (点滅灯差込式)

                    #サインピラミッド 灰色

                    #サインピラミッド 灰色

                      アローサイン(矢印反射)

                      アローサイン(矢印反射)

                        ミセル フラパネル ハーフ ワイド

                        ミセル フラパネル ハーフ ワイド

                          サインボード  「清掃中 足元注意 / 作業中 立入禁止」

                          サインボード 「清掃中 足元注意 / 作業中 立入禁止」

                            メーカー キタムラ産業 アズワン アズワン 日本緑十字社 ユニット ユニット ユニット ユニット グリーンクロス ユニット キタムラ産業 テラモト 日本緑十字社
                            通常価格 59,377円 13,800円 13,722円 10,403円 21,337円 26,170円 23,755円 32,792円 5,637円 9,825円 6,469円 22,347円 3,800円
                            通常出荷日 4日目   10日目   10日目   1日目   6日目   6日目   6日目   6日目   1日目   6日目   4日目   9日目   1日目  
                            表示内容 矢印 - - - - - - - 矢印 - 矢印 - -
                            その他 - - - イエロー - イエロー イエロー その他 - - その他 -
                            トラスココード 868-1880 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 5800.0 - - - - - - - - - 6000.0 - -
                            材質1 本体:フレーム PE、 - - - - - - - - - - - -

                            壊れにくい矢印板のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました