(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KA4205
ミニモ スリットホールバー 片刃 ミニモ スリットホールバー カタバ

ミニモ スリットホールバー 片刃 KA4205

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
27,867円
税込単価
30,654円

【特長】・穴の表面、裏面の面取りが一行程で行える工具です・パイプの横穴、交差穴...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    穴面取り
  • 最高使用回転数(rpm):
    5000
  • 片刃・両刃:
    片刃

Loading...

KA4205 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最大穴面取り径(mm)
最小穴面取り径(mm)
全長(mm)
軸径(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
備考
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KA4205

4.36
3.96
101.6
3.94
4580120527893
837-3777
8
GC#600 3×13mm

1個

27,867( 30,654円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・穴の表面、裏面の面取りが一行程で行える工具です
・パイプの横穴、交差穴などの曲面にある、穴のバリ取りにもご使用できます
【用途】
・適合素材:一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅

Loading...

KA4205で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミニモ スリットホールバー 片刃の型番KA4205のページです。
型番KA4205に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミニモ スリットホールバー 片刃

ミニモ スリットホールバー 片刃

    ミニモ スリットホールバー 両刃

    ミニモ スリットホールバー 両刃

      ミニモ ストレートホールバー 超硬ブレード

      ミニモ ストレートホールバー 超硬ブレード

        ミニモ ストレートホールバー ハイスブレード

        ミニモ ストレートホールバー ハイスブレード

          ミニモ ハイスピードスチールトドリル φ0.9 (10本入)

          ミニモ ハイスピードスチールトドリル φ0.9 (10本入)

            メーカー ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター
            通常価格 21,898円 22,898円 35,895円 24,898円 12,986円
            通常出荷日 9日目   9日目   9日目   9日目   7日目  
            用途 穴面取り 穴面取り 穴面取り 穴面取り -
            最高使用回転数(rpm) 5000 5000 5000 5000 -
            片刃・両刃 片刃 両刃 - - -

            ミニモ スリットホールバー 片刃のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            KA4202
            KA4203
            KA4204
            KA4206
            KA4207
            KA4208
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            最大穴面取り径
            (mm)
            最小穴面取り径
            (mm)
            全長
            (mm)
            軸径
            (mm)
            JANコード トラスココード 質量
            (g)
            備考

            44,633円

            ( 49,096円 )
            1個 あり

            9日目

            2.60 2.40803.04580120527862 837-37743GC#240 3×13mm

            40,458円

            ( 44,504円 )
            1個 あり

            9日目

            --76.22.754580120527879 837-37754GC#320 3×13mm

            27,867円

            ( 30,654円 )
            1個 あり

            9日目

            3.56 3.17101.63.154580120527886 837-37765GC#400 3×13mm

            27,867円

            ( 30,654円 )
            1個 あり

            9日目

            4.77 4.36101.64.344580120527909 837-377810GC#120 6×13mm

            30,670円

            ( 33,737円 )
            1個 あり

            9日目

            5.16 4.77101.64.724580120527916 837-377912GC#180 6×13mm

            21,898円

            ( 24,088円 )
            1個 あり

            9日目

            5.56 5.16101.65.134580120527930 837-378014GC#240 6×13mm

            替刃式面取り工具・チップ・ブレードカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ツール用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました