(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KA4021
ミニモ ストレートホールバー 超硬ブレード ミニモ ストレートホールバー チョウコウブレード

ミニモ ストレートホールバー 超硬ブレード KA4021

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
47,873円
税込単価
52,660円

【特長】・穴の表面、裏面の面取りが一行程で行える工具です ・常に一定の面取りが...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    穴面取り
  • インサート材種:
    超硬
  • 最高使用回転数(rpm):
    5000

Loading...

KA4021 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最大穴面取り径(mm)
全長(mm)
軸径(mm)
幅(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
備考
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KA4021

5.0
104.7
6.35
18.2
4580120527688
837-3756
27
WA#240 3×13mm

1個

47,873( 52,660円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・穴の表面、裏面の面取りが一行程で行える工具です
・常に一定の面取りが行え作業者を選びません
【用途】
・適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅

Loading...

KA4021で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミニモ ストレートホールバー 超硬ブレードの型番KA4021のページです。
型番KA4021に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミニモ ストレートホールバー 超硬ブレード

ミニモ ストレートホールバー 超硬ブレード

    ミニモ ストレートホールバー ハイスブレード

    ミニモ ストレートホールバー ハイスブレード

      ミニモ スリットホールバー 両刃

      ミニモ スリットホールバー 両刃

        ミニモ スリットホールバー 片刃

        ミニモ スリットホールバー 片刃

          ミニモ ストレートホールバー替刃

          ミニモ ストレートホールバー替刃

            メーカー ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター
            通常価格 35,895円 24,898円 22,898円 21,898円 23,671円
            通常出荷日 9日目   9日目   9日目   9日目   9日目  
            用途 穴面取り 穴面取り 穴面取り 穴面取り 穴面取り
            インサート材種 超硬 ハイス - - -
            最高使用回転数(rpm) 5000 5000 5000 5000 -

            ミニモ ストレートホールバー 超硬ブレードのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            KA4022
            KA4023
            KA4024
            KA4025
            KA4026
            KA4027
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            最大穴面取り径
            (mm)
            全長
            (mm)
            軸径
            (mm)

            (mm)
            JANコード トラスココード 質量
            (g)
            備考

            35,895円

            ( 39,485円 )
            1個 あり

            9日目

            6.01145.8522.14580120527695 837-375718WA#320 3×13mm

            43,587円

            ( 47,946円 )
            1個 あり

            9日目

            7.01146.8522.14580120527701 837-375826WA#400 3×13mm

            61,026円

            ( 67,129円 )
            1個 あり

            9日目

            81147.8524.34580120527718 837-375934WA#600 3×13mm

            44,730円

            ( 49,203円 )
            1個 あり

            9日目

            91278.8525.44580120527725 837-376049WA#120 6×13mm

            44,730円

            ( 49,203円 )
            1個 あり

            9日目

            101279.8525.44580120527732 837-376156WA#180 6×13mm

            66,749円

            ( 73,424円 )
            1個 あり

            9日目

            -139.711.8526.14580120527749 837-376297WA#240 6×13mm

            替刃式面取り工具・チップ・ブレードカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ツール用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました