(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ギヤーポンプ(安全弁付・電動機連結型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:ME-2S-1
ギヤーポンプ(安全弁付・電動機連結型) ギヤポンプ インチタイプ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
153,259円 132,737円
税込単価
168,585円 146,011円

【特長】・KA-2型をモーター、エンジン共通ベースに取付けたタイプです。・ベー...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    鋳鉄製
  • 電源(V):
    200

(i)ご注意

  • ※注意:吸入液により材質・仕様の変更を致します。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

ME-2S-1 解除

Loading...

商品情報を表示

ME-2S-1 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
吐出量(l/min)
トラスココード
質量(g)
口径(mm)
出力(kW)
品名
本体寸法全高(mm)
本体寸法全長(mm)
本体寸法全幅(mm)
口径
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ME-2S-1

53~70
850-9724
41500.0
25
0.75
ギヤーポンプ(安全弁付・電動機連結型) 
325
555
340
1インチ(25A)

1個

153,259円

132,737

( 146,011円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・KA-2型をモーター、エンジン共通ベースに取付けたタイプです。
・ベースはスライド式になっており、いずれのモーターも簡単に取付可能です。
【用途】
・潤滑油など、油類の移送に。

(i)ご注意

  • ※注意:吸入液により材質・仕様の変更を致します。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ギヤーポンプ(安全弁付・電動機連結型)の型番ME-2S-1のページです。
型番ME-2S-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ギヤーポンプ(安全弁付・電動機連結型)

ギヤーポンプ(安全弁付・電動機連結型)

    ギヤーポンプ(安全弁付・電動機連結型) KA-2Sシリーズ

    ギヤーポンプ(安全弁付・電動機連結型) KA-2Sシリーズ

      ギヤーポンプ(電動機連結型)

      ギヤーポンプ(電動機連結型)

        NK オールステンレスギヤーポンプ(電動機連結型) KA-1SU

        NK オールステンレスギヤーポンプ(電動機連結型) KA-1SU

          オールステンレスギヤーポンプ(電動機連結型)

          オールステンレスギヤーポンプ(電動機連結型)

            ギアポンプ(モーター連結型)MES型

            ギアポンプ(モーター連結型)MES型

              ギアポンプ(モーター連結型)KA型

              ギアポンプ(モーター連結型)KA型

                ギヤーポンプ(単独ベース型)

                ギヤーポンプ(単独ベース型)

                  工進 GLポンプ

                  工進 GLポンプ

                    自動定量バルブグリース用

                    自動定量バルブグリース用

                      ヤマダ 自動定量バルブグリース用KGK-407MS

                      ヤマダ 自動定量バルブグリース用KGK-407MS

                        ギヤーポンプ(横型)

                        ギヤーポンプ(横型)

                          ギヤーポンプ(安全弁付・単体型) 単独ベース型

                          ギヤーポンプ(安全弁付・単体型) 単独ベース型

                            メーカー 亀嶋鉄工所 亀嶋鉄工所 亀嶋鉄工所 亀嶋鉄工所 亀嶋鉄工所 亀嶋鉄工所 亀嶋鉄工所 亀嶋鉄工所 工進 ヤマダコーポレーション ヤマダコーポレーション 亀嶋鉄工所 亀嶋鉄工所
                            通常価格 105,807円 75,065円 474,034円 254,661円 442,533円 96,820円 69,065円 48,745円 77,919円 232,500円 335,625円 135,586円 55,296円
                            通常出荷日 4日目~   4日目~   4日目   8日目   8日目   4日目~   5日目~   4日目~   3日目   4日目~   4日目   1日目~   4日目~  
                            材質1 鋳鉄製 鋳鉄製 鋳鉄製 ステンレス(SUS304(SCS13)) ステンレス(SUS304(SCS13)) 鋳鉄 - 鋳鉄製 - - - 鋳鉄製 鋳鉄製
                            電源(V) 200 200 200 - 200 - - - - - - - -

                            ギヤーポンプ(安全弁付・電動機連結型)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ME-2S-11/2
                            ME-2S-11/4
                            ME-2S-2
                            ME-2S-3/4
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            吐出量
                            (l/min)
                            トラスココード 質量(g) 口径(mm) 出力(kW) 品名 本体寸法全高(mm) 本体寸法全長(mm) 本体寸法全幅(mm) 口径

                            286,380円

                            ( 315,018円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            105~139850-972579000.0401.5-4457603851 1/2インチ(40A)

                            227,715円

                            ( 250,487円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            75~99850-972661000.0320.75ギヤーポンプ(安全弁付・電動機連結型) 3937403801 1/4インチ(32A)

                            428,121円

                            ( 470,933円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            164~218850-9727124000.0502.2ギヤーポンプ(安全弁付・電動機連結型) 5308204602インチ(50A)

                            105,807円

                            ( 116,388円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            26~35850-972828000.0200.4ギヤーポンプ(安全弁付・電動機連結型) 2675283003/4インチ(20A)

                            給油ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました