(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ギヤーポンプ(安全弁付・電動機連結型) KA-2Sシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:KA-2S-1/4
ギヤーポンプ(安全弁付・電動機連結型) KA-2Sシリーズ ギヤポンプ インチタイプ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
86,815円 72,221円
税込単価
95,497円 79,443円

【特長】・KA–2型をベースに取付けた型で、ベースはいずれのモーターも取付け出...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    鋳鉄製
  • 電源(V):
    200
  • 品名:
    ギヤーポンプ(安全弁付・電動機連結型) 

(i)ご注意

  • ※注意:吸入液により材質・仕様の変更を致します。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

KA-2S-1/4 解除

Loading...

商品情報を表示

KA-2S-1/4 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
吐出量(l/min)
トラスココード
質量(g)
口径(mm)
出力(kW)
本体寸法全高(mm)
本体寸法全長(mm)
本体寸法全幅(mm)
口径
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KA-2S-1/4

6~8
808-6749
17500.0
6
0.2
200
460
265
1/4インチ(8A)

1個

86,815円

72,221

( 79,443円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・KA–2型をベースに取付けた型で、ベースはいずれのモーターも取付け出来るスライド式になっておりますので、手間がかからず、持ち運びするにも便利で、狭い場所でも御使用いただけます
【用途】
・潤滑油など、油類の移送に

(i)ご注意

  • ※注意:吸入液により材質・仕様の変更を致します。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ギヤーポンプ(安全弁付・電動機連結型) KA-2Sシリーズの型番KA-2S-1/4のページです。
型番KA-2S-1/4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ギヤーポンプ(安全弁付・電動機連結型) KA-2Sシリーズ

ギヤーポンプ(安全弁付・電動機連結型) KA-2Sシリーズ

    ギヤーポンプ(電動機連結型)

    ギヤーポンプ(電動機連結型)

      NK オールステンレスギヤーポンプ(電動機連結型) KA-1SU

      NK オールステンレスギヤーポンプ(電動機連結型) KA-1SU

        オールステンレスギヤーポンプ(電動機連結型)

        オールステンレスギヤーポンプ(電動機連結型)

          ギアポンプ(モーター連結型)MES型

          ギアポンプ(モーター連結型)MES型

            ギアポンプ(モーター連結型)KA型

            ギアポンプ(モーター連結型)KA型

              ギヤーポンプ(単独ベース型)

              ギヤーポンプ(単独ベース型)

                工進 GLポンプ

                工進 GLポンプ

                  自動定量バルブグリース用

                  自動定量バルブグリース用

                    ヤマダ 自動定量バルブグリース用KGK-407MS

                    ヤマダ 自動定量バルブグリース用KGK-407MS

                      ギヤーポンプ(横型)

                      ギヤーポンプ(横型)

                        ギヤーポンプ(安全弁付・単体型) 単独ベース型

                        ギヤーポンプ(安全弁付・単体型) 単独ベース型

                          FC製電動ハンディポンプ (100V)

                          FC製電動ハンディポンプ (100V)

                            メーカー 亀嶋鉄工所 亀嶋鉄工所 亀嶋鉄工所 亀嶋鉄工所 亀嶋鉄工所 亀嶋鉄工所 亀嶋鉄工所 工進 ヤマダコーポレーション ヤマダコーポレーション 亀嶋鉄工所 亀嶋鉄工所 アクアシステム
                            通常価格 75,065円 474,034円 254,661円 442,533円 96,820円 69,065円 48,745円 77,919円 232,500円 335,625円 135,586円 55,296円 121,471円
                            通常出荷日 4日目~   4日目   8日目   8日目   4日目~   5日目~   4日目~   3日目   4日目~   4日目   1日目~   4日目~   1日目  
                            材質1 鋳鉄製 鋳鉄製 ステンレス(SUS304(SCS13)) ステンレス(SUS304(SCS13)) 鋳鉄 - 鋳鉄製 - - - 鋳鉄製 鋳鉄製 -
                            電源(V) 200 200 - 200 - - - - - - - - -
                            品名 ギヤーポンプ(安全弁付・電動機連結型)  ギヤーポンプ(電動機連結型)  - - - - - - - - - - -

                            ギヤーポンプ(安全弁付・電動機連結型) KA-2Sシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KA-2S-1
                            KA-2S-1/2
                            KA-2S-1/8
                            KA-2S-3/4
                            KA-2S-3/8
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            吐出量
                            (l/min)
                            トラスココード 質量(g) 口径(mm) 出力(kW) 本体寸法全高(mm) 本体寸法全長(mm) 本体寸法全幅(mm) 口径

                            156,975円

                            ( 172,673円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            56~70850-970037500.0250.753305502751インチ(25A)

                            88,765円

                            ( 97,642円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            20~25850-970122500.0150.42404852651/2インチ(15A)

                            75,065円

                            ( 82,572円 )
                            1個 -

                            4日目

                            4~5808-675015500.030.22004602651/8インチ(6A)

                            160,741円

                            ( 176,815円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            28~35850-970226000.0200.42675102753/4インチ(20A)

                            90,075円

                            ( 99,083円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            13~16850-970320500.090.22404852653/8インチ(10A)

                            給油ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました