(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ギヤーポンプ(安全弁付・単体型) 本体のみ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:KA-2-1
ギヤーポンプ(安全弁付・単体型) 本体のみ ギヤーポンプ(アンゼンベンツキ タンタイガタ)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
51,807円 50,656円
税込単価
56,988円 55,722円

【特長】・安全弁には、バイパス方式を採用し自動調整装置が働き圧力の過昇現象を起...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    鋳鉄製

(i)ご注意

  • ※注意:吸入液により材質・仕様の変更を致します。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

商品情報を表示

KA-2-1 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
吐出量(l/min)
トラスココード
質量(g)
口径(mm)
本体寸法全高(mm)
本体寸法全長(mm)
本体寸法全幅(mm)
口径
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KA-2-1

56~70
850-9694
11000.0
25
202
270
165
1インチ(25A)

1個

51,807円

50,656

( 55,722円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・安全弁には、バイパス方式を採用し自動調整装置が働き圧力の過昇現象を起こさず、必要な圧力と吐出量を一定に保てます。
・プーリはついていません。
【用途】
・潤滑油など、油類の移送に。

(i)ご注意

  • ※注意:吸入液により材質・仕様の変更を致します。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ギヤーポンプ(安全弁付・単体型) 本体のみの型番KA-2-1のページです。
型番KA-2-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ギヤーポンプ(安全弁付・単体型) 本体のみ

ギヤーポンプ(安全弁付・単体型) 本体のみ

    ギヤーポンプ(安全弁付・電動機連結型)

    ギヤーポンプ(安全弁付・電動機連結型)

      工進 GLポンプ

      工進 GLポンプ

        ギヤーポンプ(横型)

        ギヤーポンプ(横型)

          ギヤーポンプ(安全弁付・電動機連結型) KA-2Sシリーズ

          ギヤーポンプ(安全弁付・電動機連結型) KA-2Sシリーズ

            ギヤーポンプ(安全弁付・単体型) 単独ベース型

            ギヤーポンプ(安全弁付・単体型) 単独ベース型

              ポンプOPG

              ポンプOPG

                FC製電動ハンディポンプ (100V)

                FC製電動ハンディポンプ (100V)

                  ギヤーポンプ(電動機連結型)

                  ギヤーポンプ(電動機連結型)

                    オールステンレスギヤーポンプ(電動機連結型)

                    オールステンレスギヤーポンプ(電動機連結型)

                      工進 ギヤーポンプ

                      工進 ギヤーポンプ

                        ギヤーポンプ(単独ベース型)

                        ギヤーポンプ(単独ベース型)

                          低粘度サプライポンプ(オイル用)

                          低粘度サプライポンプ(オイル用)

                            メーカー 亀嶋鉄工所 亀嶋鉄工所 工進 亀嶋鉄工所 亀嶋鉄工所 亀嶋鉄工所 ヤマダコーポレーション アクアシステム 亀嶋鉄工所 亀嶋鉄工所 工進 亀嶋鉄工所 ヤマダコーポレーション
                            通常価格 21,231円 105,807円 77,919円 135,586円 75,065円 55,296円 382,039円 121,471円 474,034円 442,533円 13,921円 48,745円 38,709円
                            通常出荷日 4日目   4日目~   3日目   1日目~   4日目~   4日目~   4日目~   1日目   4日目   8日目   1日目~   4日目~   1日目~  
                            材質1 鋳鉄製 鋳鉄製 - 鋳鉄製 鋳鉄製 鋳鉄製 - - 鋳鉄製 ステンレス(SUS304(SCS13)) - 鋳鉄製 -

                            ギヤーポンプ(安全弁付・単体型) 本体のみのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KA-2-1/2
                            KA-2-1/4
                            KA-2-1/8
                            KA-2-3/4
                            KA-2-3/8
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            吐出量
                            (l/min)
                            トラスココード 質量(g) 口径(mm) 本体寸法全高(mm) 本体寸法全長(mm) 本体寸法全幅(mm) 口径

                            29,621円

                            ( 32,583円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            20~25850-96954000.0151401851121/2インチ(15A)

                            21,231円

                            ( 23,354円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            6~8850-96962500.06112145931/4インチ(8A)

                            21,971円

                            ( 24,168円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            4~5850-96972000.03100130921/8インチ(6A)

                            39,435円

                            ( 43,379円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            28~35850-96986000.0201602101373/4インチ(20A)

                            23,944円

                            ( 26,338円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            13~16850-96993000.091321761033/8インチ(10A)

                            給油ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました