(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
B/D 高集塵マウスサンダー
  • 数量スライド割引

B/D 高集塵マウスサンダー (レビュー)

通常価格(税別)
7,108円
税込価格
7,819円
通常出荷日
1日目
【特長】
・マイクロフィルター採用の新集じんダストケースにより従来のサンダーより高い集じん性能を実現しました。
【商品仕様】
・パッド寸法(mm):133×94
・無負荷回転数(min[[の-1乗]]):14000
・ペーパー寸法(mm):135×94
・定格電流(A):1.2
・消費電力(W):120
・奥行(mm):240
・高さ(mm):130
・幅(mm):94
・高さ(mm):130
・幅(mm):94
・奥行(mm):240
・電源:AC100V
・ベースプレートサイズ:133×94mm
・電源コード長さ:2m
・JANコード:4536178021104
・トラスココード:777-1584
・質量:1100g
【セット内容/付属品】
・集じんダストケース、サンドペーパー#80、#120、#240各1枚、ポリッシング/ストリッピングウール、スポンジパッド、スクラビングパッド(粗め/仕上げ)各1枚

B/D 高集塵マウスサンダーのレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    板の表面削りに使用
    評価 4.0満足度:4.02020/10/08
    小さめの板の表面整えに使用しました。そんなに大きくもなく取り扱いやすかったです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

B/D 高集塵マウスサンダー

B/D 高集塵マウスサンダー

    AC100V/15A スピードコントローラー EA812A-16

    AC100V/15A スピードコントローラー EA812A-16

      AC100V/15A スピードコントローラー EA812A-15

      AC100V/15A スピードコントローラー EA812A-15

        インナフランジ

        インナフランジ

          メーカー BLACK AND DECKER エスコ エスコ ベストツール
          通常価格 7,108円 10,380円 10,380円 1,784円
          通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目~  

          技術サポート窓口

          ツール用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。