(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミニモ ハイスピードスチールトドリル φ0.9 (10本入)【10個入り】

通常単価(税別)
12,986円
税込単価
14,285円

【特長】・折れにくい高靭性素材を使用しています。(スチール) ・優れた剛性と適...

詳細情報を確認する

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KA1115

1パック

10個入り

12,986( 14,285円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・折れにくい高靭性素材を使用しています。(スチール)
・優れた剛性と適度な靭性を兼ね備えています。(ハイス)
【用途】
・適合素材:樹脂、ゴム、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
【商品仕様】
・全長(mm):43.5
・外径(mm):0.9
・最高使用回転数(rpm):15000
・軸径(mm):2.34
・幅(mm):11
・幅(mm):11
・軸径(mm):2.34
・外径(mm):0.9
・最高使用回転数(rpm):15000
・ WA#600 3×13mm
・JANコード:4580120527183
・トラスココード:837-3710
・質量:16g

KA1115で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミニモ ハイスピードスチールトドリル φ0.9 (10本入)の型番KA1115のページです。
型番KA1115に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミニモ ハイスピードスチールトドリル φ0.9 (10本入)

ミニモ ハイスピードスチールトドリル φ0.9 (10本入)

    ミニモ ハイスピードスチールトドリル φ1 (10本入)

    ミニモ ハイスピードスチールトドリル φ1 (10本入)

      メーカー ミニター ミニター
      通常価格 12,986円 12,986円
      通常出荷日 7日目   7日目  

      ミニモ ハイスピードスチールトドリル φ0.9 (10本入)のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ツール用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました