(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

富士元 レンチ 6角 5ミリ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

富士元 レンチ 6角 5ミリ

通常単価(税別)
710円
税込単価
781円

【特長】・チップをカッターに取り付ける際に使用します。【商品仕様】・品名:レン...

詳細情報を確認する

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

K-5L

10

1個

710( 781円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・チップをカッターに取り付ける際に使用します。
【商品仕様】
・品名:レンチ(六角5mm)
・6角 5mm
・レンチ 6角 5ミリ
・JANコード:4580114245871
・トラスココード:796-5265
・質量:31.5g
【材質/仕上】
・鋼

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

富士元 レンチ 6角 5ミリの型番K-5Lのページです。
型番K-5Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

富士元 レンチ 6角 5ミリ

富士元 レンチ 6角 5ミリ

    富士元 レンチ 6角 3ミリ

    富士元 レンチ 6角 3ミリ

      富士元 レンチ 6角 4ミリ

      富士元 レンチ 6角 4ミリ

        コーティング片刃ポイントドリル 60°AUPES

        コーティング片刃ポイントドリル 60°AUPES

          富士元 チビ両面 シャンク径 16mm

          富士元 チビ両面 シャンク径 16mm

            TiAlNコートハイス鋼センタードリル レギュラータイプ

            TiAlNコートハイス鋼センタードリル レギュラータイプ

              チタンコーティング弱ねじれ溝A形60°ジョイントツール JO-CDS V

              チタンコーティング弱ねじれ溝A形60°ジョイントツール JO-CDS V

                面取りカッター ウラザグリメン-C

                面取りカッター ウラザグリメン-C

                  メーカー 富士元工業 富士元工業 富士元工業 彌満和製作所 富士元工業 ミスミ 彌満和製作所 富士元工業
                  通常価格 710円 2,030円 2,486円 2,690円 42,510円 1,540円 3,980円 21,883円
                  通常出荷日 4日目   4日目   4日目   3日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   4日目  

                  富士元 レンチ 6角 5ミリのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  面取りカッター関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました