(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

積水 ポリ袋 コアラ 45型 青10枚入り

画像をクリックして拡大イメージを表示する

積水 ポリ袋 コアラ 45型 青10枚入り【10個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
256円
税込単価
282円

【特長】・一般的な業務用ポリ袋です。【商品仕様】・縦(mm):800・色:青・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    業務用ポリ袋
  • 横(mm):
    650
  • 厚さ(mm):
    0.03
  • 縦(mm):
    800
  • 色:
  • 容量(L):
    45
  • 質量(g):
    270.000
  • トラスココード:
    813-4983
  • 材質1:
    ポリエチレン(PE)

Loading...

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ業務用ポリ袋横(mm)650
厚さ(mm)0.03縦(mm)800
容量(L)45
質量(g)270.000トラスココード813-4983
材質1ポリエチレン(PE) - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

K-45BU

1パック

10個入り

256( 282円 )

5日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般的な業務用ポリ袋です。
【商品仕様】
・縦(mm):800
・色:青
・横(mm):650
・厚さ(mm):0.03
・容量(L):45
・トラスココード:813-4983
・質量:270g
【材質/仕上】
・ポリエチレン(PE)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

積水 ポリ袋 コアラ 45型 青10枚入りの型番K-45BUのページです。
型番K-45BUに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

積水 ポリ袋 コアラ 45型 青10枚入り

積水 ポリ袋 コアラ 45型 青10枚入り

    積水 ポリ袋 コアラ 45型 半透明10枚入り

    積水 ポリ袋 コアラ 45型 半透明10枚入り

      積水 ポリ袋 コアラ 45型 透明10枚入り

      積水 ポリ袋 コアラ 45型 透明10枚入り

        積水 ポリ袋 コアラ 45型 黒10枚入り

        積水 ポリ袋 コアラ 45型 黒10枚入り

          積水 ポリ袋 コアラ 70型 透明10枚入り

          積水 ポリ袋 コアラ 70型 透明10枚入り

            積水 ポリ袋 コアラ 90型 透明10枚入り

            積水 ポリ袋 コアラ 90型 透明10枚入り

              メーカー 積水フィルム 積水フィルム 積水フィルム 積水フィルム 積水フィルム 積水フィルム
              通常価格 256円 255円 381円 256円 617円 1,052円
              通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   4日目  
              商品タイプ 業務用ポリ袋 業務用ポリ袋 業務用ポリ袋 業務用ポリ袋 業務用ポリ袋 業務用ポリ袋
              横(mm) 650 650 650 650 800 900
              厚さ(mm) 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.05
              縦(mm) 800 800 800 800 900 1000
              半透明 透明 透明 透明

              積水 ポリ袋 コアラ 45型 青10枚入りのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              ポリエチレン袋カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました

              閉じる

              比較リスト