(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

軽量セミボルトレスラック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:K5360-6
軽量セミボルトレスラック ケイ チュウリョウダナ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
23,031円
税込単価
25,334円

【特長】・ドライバー1本で簡単に組み立てができるセミボルト式です・粉体塗装によ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

K5360-6 解除

Loading...

商品情報を表示

K5360-6 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
天地棚段数(段)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
均等積載量(kg/段)
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

K5360-6

6
875
600
1500
120
108-6534
37000.0

1個

23,031( 25,334円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドライバー1本で簡単に組み立てができるセミボルト式です
・粉体塗装により耐久性に優れ、VOCも放散しない
・集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します
・最大積載質量(棚1連当たり)600kg/連
・W875×D300・450の最大積載質量は100kg/段になります
・最大積載量(等分布載荷)150kg/段も製作できます
【用途】
・書類・段ボールケース・プラスチックケースなどの保管に最適

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

軽量セミボルトレスラックの型番K5360-6のページです。
型番K5360-6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽量セミボルトレスラック

軽量セミボルトレスラック

    軽中量ボルトレス棚 TUG型 (200kgタイプ、高さ1800mm、5段タイプ)

    軽中量ボルトレス棚 TUG型 (200kgタイプ、高さ1800mm、5段タイプ)

      軽中量ボルトレス棚 M1.5型 (150kgタイプ、高さ1800mm、3段、スライド2段タイプ)

      軽中量ボルトレス棚 M1.5型 (150kgタイプ、高さ1800mm、3段、スライド2段タイプ)

        メーカー 三進金属工業 トラスコ中山 トラスコ中山
        通常価格 10,291円 28,620円 78,683円
        通常出荷日 4日目   4日目   1日目~  
        商品タイプ 軽量タイプ(~200Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 軽量タイプ(~200Kg)
        材質 スチール - スチール
        連結タイプ 単体型 単体型 単体型
        ネオグレー - -
        材質1 スチール粉体塗装仕上げ - -

        軽量セミボルトレスラックのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        よくあるご質問(FAQ)

        Q 棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
        A
        棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
        Q 支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
        A
        安全性、強度の面からお勧めできません。
        Q 棚板を外して使用できますか?
        A
        商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

        この商品のバリエーション

        型番
        K4330-6
        K4345-3
        K4345-4
        K5430-4
        K5430-5
        K5430-6
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        天地棚段数
        (段)
        間口
        (mm)
        奥行
        (mm)
        高さ
        (mm)
        均等積載量
        (kg/段)
        トラスココード 質量(g)

        13,906円

        ( 15,297円 )
        1個 あり

        4日目

        68753001200100 ~ 120108-811122000.0

        11,869円

        ( 13,056円 )
        1個 あり

        4日目

        38754501200100 ~ 120108-658917000.0

        14,299円

        ( 15,729円 )
        1個 あり

        4日目

        48754501200100 ~ 120108-809421000.0

        14,998円

        ( 16,498円 )
        1個 あり

        4日目

        412003001500120109-285122000.0

        18,765円

        ( 20,642円 )
        1個 あり

        4日目

        512003001500120109-126726000.0

        19,509円

        ( 21,460円 )
        1個 あり

        4日目

        612003001500120108-965929000.0

        軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました