(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

扶桑 銅管製軟質エアガン スネーク K-43型 (全長485mm)

扶桑 銅管製軟質エアガン スネーク K-43型 (全長485mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,458円
税込単価
4,904円

【特長】・軟質銅管で自由に曲げ角度をキープできます。・先端のキャップを回して流...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    金属
  • ノズル形状:
    丸ストレート
  • ノズル口径/幅(mm):
    2
  • 全長(mm):
    485
  • トラスココード:
    810-5251
  • 適合流体:
    液体・圧縮空気
  • 重量(g):
    160.000
  • 材質詳細:
    軟質銅管製ノズル
  • ノズルタイプ:
    噴射装置

(i)ご注意

  • 最大パターン開き、吹き付け距離30cmにて算出しています。粒径は、吹き付け距離20cmにて算出しています。
  • 最大パターン開き、吹き付け距離30cmにて算出しています。粒径は、吹き付け距離20cmにて算出しています。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番材質ノズル形状ノズル口径/幅全長適合流体重量材質詳細ノズルタイプ
K-43金属丸ストレート2.0mm485mm液体・圧縮空気160g軟質銅管製ノズル噴射装置

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

K-43

1個

4,458( 4,904円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軟質銅管で自由に曲げ角度をキープできます。
・先端のキャップを回して流量調整できます。
・液体の点滴給油にもご使用いただけます。
【用途】
・給水・給油ノズル…切削液の給油、研磨盤への給液、洗浄、水膜、除塵など。
・エアー用。

(i)ご注意

  • 最大パターン開き、吹き付け距離30cmにて算出しています。粒径は、吹き付け距離20cmにて算出しています。
  • 最大パターン開き、吹き付け距離30cmにて算出しています。粒径は、吹き付け距離20cmにて算出しています。

K-43で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

扶桑 銅管製軟質エアガン スネーク K-43型 (全長485mm)の型番K-43のページです。
型番K-43に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

扶桑 銅管製軟質エアガン スネーク K-43型 (全長485mm)

扶桑 銅管製軟質エアガン スネーク K-43型 (全長485mm)

    扶桑 銅管製軟質エアガン スネーク K-73型 (全長785mm)

    扶桑 銅管製軟質エアガン スネーク K-73型 (全長785mm)

      扶桑 銅管製軟質エアガン スネーク K-53型 (全長585mm)

      扶桑 銅管製軟質エアガン スネーク K-53型 (全長585mm)

        扶桑 銅管製軟質エアガン スネーク K-83型 (全長885mm)

        扶桑 銅管製軟質エアガン スネーク K-83型 (全長885mm)

          1/2" クーラントホース着脱ツール

          1/2" クーラントホース着脱ツール

            マグネットクーラント用ノズル

            マグネットクーラント用ノズル

              1/2"xR 1/2" クーラント用バルブ(2個)

              1/2"xR 1/2" クーラント用バルブ(2個)

                フレキシブルオイルノズル

                フレキシブルオイルノズル

                  “クールダンボ用ダンボノズル”(ベースなし・ジャバラ管エアノズル)

                  “クールダンボ用ダンボノズル”(ベースなし・ジャバラ管エアノズル)

                    1/2"xRc 1/2" クーラント用バルブ(2個)

                    1/2"xRc 1/2" クーラント用バルブ(2個)

                      1/4"xRc 1/4" クーラント用バルブ(2個)

                      1/4"xRc 1/4" クーラント用バルブ(2個)

                        1/4"x1/4" クーラント用バルブ(インライン/2個)

                        1/4"x1/4" クーラント用バルブ(インライン/2個)

                          1/2"x1/2" クーラント用バルブ(インライン/2個)

                          1/2"x1/2" クーラント用バルブ(インライン/2個)

                            メーカー 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 エスコ トラスコ中山 エスコ トラスコ中山 扶桑精機 エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 4,458円 4,681円 4,458円 6,799円 5,780円 4,499円 2,800円 4,379円 4,738円 2,870円 2,550円 2,410円 2,800円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   4日目  
                            材質 金属 - 金属 - - 金属 - - - - - - -
                            ノズル形状 丸ストレート - 丸ストレート - - - - - - - - - -
                            ノズル口径/幅(mm) 2 - 2 - - - - - - - - - -
                            全長(mm) 485 800 585 900 - - - - - - - - -
                            トラスココード 810-5251 810-5253 810-5252 810-5254 - - - - - - - - -

                            扶桑 銅管製軟質エアガン スネーク K-43型 (全長485mm)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クーラントノズルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました