(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アクアシステム 流量計付電動ドラムポンプ (100V) オイル 油

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アクアシステム 流量計付電動ドラムポンプ (100V) オイル 油

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
355,157円 315,699円
税込単価
390,673円 347,269円

【特長】・1000cpまでのオイルの流量が確認できる、電動100Vポンプ(EV...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 灯油・軽油・ガソリンには使用できません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

K33EVD-100 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

K33EVD-100

1個

355,157円

315,699

( 347,269円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・1000cpまでのオイルの流量が確認できる、電動100Vポンプ(EV-100)と簡易機械式流量計(MK33-25OL)がセットになったドラム缶用ポンプです。
・大きな流量計付きなので、離れた場所からも吐出量の確認ができます。
・高い吐出圧で押し出すため、高所や長い横引きでも吐出量があまり減少しません。
【用途】
・1 000cp以下のオイルをドラム缶から小分けしながら、吐出量を計りたい時に。
【商品仕様】
・能力:(ISO32作動油)15l/分
・能力:(ISO32作動油)15l/分
・作動圧力:0.45Mpa
・最大吐出高さ:30m
・電源・電流:AC100V(10.5A)
・ドラム缶用吸入パイプ(ストレーナ・カプラー付)・吐出側耐油ホース(カプラー付・Φ25×2m)・簡易機械式流量計(MK33-25D)・ボールバルブノズル付き
・JANコード:4523606711256
・トラスココード:509-6804
・質量:17kg
【材質/仕上】
・接液部:アルミ/鉄/ポリブチレン
・パッキン:NBR
・ホース:耐油ゴム

(i)ご注意

  • 灯油・軽油・ガソリンには使用できません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アクアシステム 流量計付電動ドラムポンプ (100V) オイル 油の型番K33EVD-100のページです。
型番K33EVD-100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アクアシステム 流量計付電動ドラムポンプ (100V) オイル 油

アクアシステム 流量計付電動ドラムポンプ (100V) オイル 油

    アクアシステム 流量計付電動ドラムポンプ (100V) 灯油 軽油

    アクアシステム 流量計付電動ドラムポンプ (100V) 灯油 軽油

      アクアシステム 簡易ディスク式流量計(機械式デジタル表示)

      アクアシステム 簡易ディスク式流量計(機械式デジタル表示)

        アクアシステム オートストップガン・流量計付電動ドラムポンプ 灯油 軽油

        アクアシステム オートストップガン・流量計付電動ドラムポンプ 灯油 軽油

          アクアシステム オートストップガン・流量計付ホース接続電動ポンプ 灯油 軽油

          アクアシステム オートストップガン・流量計付ホース接続電動ポンプ 灯油 軽油

            アクアシステム オートストップガン付電動ドラムポンプ(100V) 灯油 軽油

            アクアシステム オートストップガン付電動ドラムポンプ(100V) 灯油 軽油

              アクアシステム 流量計付電動ハンディポンプ (100V) 灯油 軽油

              アクアシステム 流量計付電動ハンディポンプ (100V) 灯油 軽油

                アクアシステム 流量計付電動ドラムポンプ(100V) 灯油 軽油

                アクアシステム 流量計付電動ドラムポンプ(100V) 灯油 軽油

                  アクアシステム オートノズル・流量計電動ドラムポンプ(100V) 灯油 軽油

                  アクアシステム オートノズル・流量計電動ドラムポンプ(100V) 灯油 軽油

                    アクアシステム オートノズル・流量計電動ポンプ(100V)灯油 軽油

                    アクアシステム オートノズル・流量計電動ポンプ(100V)灯油 軽油

                      流量計付電動ポンプ

                      流量計付電動ポンプ

                        アクアシステム 流量計付ホース接続電動ポンプ (100V) 灯油 軽油

                        アクアシステム 流量計付ホース接続電動ポンプ (100V) 灯油 軽油

                          電動式高粘度オイルドラムポンプ (100V) オイル 油

                          電動式高粘度オイルドラムポンプ (100V) オイル 油

                            メーカー アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム
                            通常価格 355,157円 265,878円 293,897円 293,090円 277,672円 210,626円 214,797円 223,523円 255,706円 271,696円 205,263円 223,522円 301,805円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   5日目   5日目   4日目   4日目   4日目   5日目   4日目   8日目  

                            アクアシステム 流量計付電動ドラムポンプ (100V) オイル 油のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ドラム缶用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました