(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クイン やわらかメッシュインナー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クイン やわらかメッシュインナー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
330円
税込単価
363円

【特長】・肌にやさしい下ばき用手袋でムレ・ベタツキも軽減します。・ナイロン繊維...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    インナータイプ
  • サイズ:
    フリー
  • ゲージ:
    24
  • JANコード:
    4976366010396
  • トラスココード:
    807-1559
  • 質量(g):
    14.500
  • 材質1:
    ナイロン
  • 厚さ(mm):
    約2
  • 手のひら周り(cm):
    20.8
  • 全長(cm):
    17.4
  • 中指長さ(cm):
    5.2
  • 色:
    ホワイト

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

K331-F

3個

330( 363円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・肌にやさしい下ばき用手袋でムレ・ベタツキも軽減します。
・ナイロン繊維で耐久性があり、繰り返し洗って使用が可能です。
【商品仕様】
・色:ホワイト
・サイズ:フリー
・全長(cm):17.4
・手のひら周り(cm):20.8
・中指長さ(cm):5.2
・厚さ(mm):約2
・JANコード:4976366010396
・トラスココード:807-1559
・質量:14.5g
【材質/仕上】
・ナイロン

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クイン やわらかメッシュインナーの型番K331-Fのページです。
型番K331-Fに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クイン やわらかメッシュインナー

クイン やわらかメッシュインナー

    KOWA べんり手袋DX6枚入

    KOWA べんり手袋DX6枚入

      ビニール使いきり手袋 粉なし (100枚入)

      ビニール使いきり手袋 粉なし (100枚入)

        KOWA べんり手袋ロング2枚入

        KOWA べんり手袋ロング2枚入

          使い捨てぴたフィットロング手袋

          使い捨てぴたフィットロング手袋

            メーカー 宇都宮製作 コーワ 川西工業 コーワ トラスコ中山
            通常価格 330円 369円 1,231円 311円 3,945円
            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
            使用用途 作業用 - - - 使い捨て
            商品タイプ インナータイプ - - - ポリウレタン
            サイズ フリー - - - -
            ゲージ 24 - - - -
            JANコード 4976366010396 - - - -

            クイン やわらかメッシュインナーのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            インナー手袋カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました