(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ホットジェット K-2Aボビン

ホットジェット K-2Aボビン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
7,417円
税込単価
8,159円

【特長】質量が100gのホットジェットです。【用途】K-2Aガン用ヒーターとし...

詳細情報を確認する

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

K-2AB

1個

7,417( 8,159円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】質量が100gのホットジェットです。
【用途】K-2Aガン用ヒーターとして使用できます。

商品情報

Loading...

K-2ABで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ホットジェット K-2Aボビンの型番K-2ABのページです。
型番K-2ABに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ホットジェット K-2Aボビン

ホットジェット K-2Aボビン

    プラジェット用アタッチメント

    プラジェット用アタッチメント

      SURE プラジェット用交換ヒーター,質量:33g

      SURE プラジェット用交換ヒーター,質量:33g

        マルチカッターアタッチメント

        マルチカッターアタッチメント

          外部温度センサー

          外部温度センサー

            ハンディ熱風機_スタンダードノズル

            ハンディ熱風機_スタンダードノズル

              ホットエア-ビ-ムコントロ-ラ

              ホットエア-ビ-ムコントロ-ラ

                熱風機用耐熱ダクト DUCTシリーズ

                熱風機用耐熱ダクト DUCTシリーズ

                  熱風機用リモコンボックス

                  熱風機用リモコンボックス

                    センタンノズル PHG-N3

                    センタンノズル PHG-N3

                      工業用ドライヤー FV-310 100V 平型プラグ

                      工業用ドライヤー FV-310 100V 平型プラグ

                        メーカー マツデン アズワン 石崎電機製作所 石崎電機製作所 スイデン パークヒート 八光電機 スイデン スイデン ボッシュ 白光
                        通常価格 7,417円 3,400円 2,200円 2,000円 17,137円 8,600円 175,316円 20,764円 72,594円 2,500円 10,410円
                        通常出荷日 4日目   10日目   1日目   1日目~   6日目~   1日目   4日目   5日目~   5日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                        商品タイプ 熱風加工機用パーツ - - パーツ - 熱風加工機用パーツ - 熱風加工機用パーツ 熱風加工機用パーツ 熱風加工機用パーツ 熱風加工機
                        トラスココード 853-6837 - - - - - - - - - -
                        質量(g) 100.000 - - - - - - - - - -

                        ホットジェット K-2Aボビンのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        熱加工機カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました