(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

合皮手袋 ピーユーウェーブ  レッド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

合皮手袋 ピーユーウェーブ レッド

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
690円
税込価格
759円

【特長】・特殊エンボス加工PU生地でスベリにくく、柔らかでフィット感が抜群です...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    ポリウレタン
  • 革手袋種類:
    合成皮革
  • 色:
    レッド
  • 材質1:
    手のひら部:ポリウレタン
  • 材質2:
    甲部:ポリエステル
  • 厚さ(mm):
    0.7
  • 袖口タイプ:
    マジック止め

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
4970687004225
599-7356
48.000
19
22
8.5

1個

690( 759円 )

4日目

LL
4970687004218
599-7364
51.000
20
22.5
9

1個

690( 759円 )

4日目

M
4970687004232
599-7372
45.000
18
21.5
8

1個

690( 759円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊エンボス加工PU生地でスベリにくく、柔らかでフィット感が抜群です。
・甲部には吸汗速乾メリヤスを使用しムレを軽減します。
・ガンカット縫製が指まわりの違和感を解消します。
【用途】
・内装業、土木建築作業、配送業、日用大工、配管工事。
【材質】
・手のひら部:ポリウレタン ●甲部:ポリエステル

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

合皮手袋 ピーユーウェーブ  レッド

合皮手袋 ピーユーウェーブ レッド

    牛床オイル革手袋 マジック

    牛床オイル革手袋 マジック

      牛床オイル革手袋 マジック内綿

      牛床オイル革手袋 マジック内綿

        合皮手袋 ネクステージ・ワン

        合皮手袋 ネクステージ・ワン

          豚革クレストマジック手袋  内綿

          豚革クレストマジック手袋 内綿

            牛本革手袋 CG126 (袖口ゴムタック式)

            牛本革手袋 CG126 (袖口ゴムタック式)

              牛本革手袋 CG723

              牛本革手袋 CG723

                人工皮革手袋 背抜き

                人工皮革手袋 背抜き

                  人工皮革手袋 スパークスミッド

                  人工皮革手袋 スパークスミッド

                    人工皮革手袋 メッシュ

                    人工皮革手袋 メッシュ

                      PU薄手手袋(エンボス加工)

                      PU薄手手袋(エンボス加工)

                        合皮手袋 ピーユーウェーブ

                        合皮手袋 ピーユーウェーブ

                          PU厚手手袋(エンボス加工)

                          PU厚手手袋(エンボス加工)

                            メーカー おたふく手袋 南村製作所 南村製作所 おたふく手袋 南村製作所 シモン シモン ユニワールド 川西工業 ユニワールド トラスコ中山 おたふく手袋 トラスコ中山
                            通常価格 690円 652円 808円 741円 1,142円 1,953円 1,236円 909円 1,261円 973円 1,157円 468円 1,218円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   1日目~   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~  
                            使用用途 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 - 作業用 作業用 耐切創 作業用 作業用 作業用
                            商品タイプ ポリウレタン 革手 革手 ポリウレタン 革手 革手 - 革手 すべり止め 革手 ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン
                            革手袋種類 合成皮革 床革 床革 人工皮革 表革 表革 - 人工皮革 - 人工皮革 合成皮革 合成皮革 合成皮革
                            レッド - - - - - - - - - - - -
                            材質1 手のひら部:ポリウレタン - - 手のひら部:人工皮革(ポリエステル、ポリウレタン) - - - - - - - 手のひら部:ポリウレタン -

                            合皮手袋 ピーユーウェーブ レッドのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ウレタン・ポリウレタンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました