(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

岩崎 作業灯(投光器)180W

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

岩崎 作業灯(投光器)180W

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,800円
税込単価
21,780円

【特長】・ガード・バイス・コード・ランプがセットになっています。【用途】・投光...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    投光器
  • JANコード:
    4530118103219
  • トラスココード:
    805-2885
  • 質量(g):
    1600.0
  • 材質1:
    アルミダイカスト
  • 材質2:
    磁器
  • 材質3:
    シリコンゴム

(i)ご注意

  • 雨水が侵入するおそれがありますので、下向け取付けは避けてください。
  • バイスは最大締付けトルクの8.8Nm以下で締付けてください。
  • ホルダと接続具のかん合スキマ及び口出線の引出口から、雨水が浸入するおそれがありますので下向き取付けは避けてください。
  • 本製品は仮設用です。常設設置用としては使用しないでください。
  • 雨水が侵入するおそれがありますので、下向け取付けは避けてください。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

K18351

1個

19,800( 21,780円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガード・バイス・コード・ランプがセットになっています。
【用途】
・投光用

(i)ご注意

  • 雨水が侵入するおそれがありますので、下向け取付けは避けてください。
  • バイスは最大締付けトルクの8.8Nm以下で締付けてください。
  • ホルダと接続具のかん合スキマ及び口出線の引出口から、雨水が浸入するおそれがありますので下向き取付けは避けてください。
  • 本製品は仮設用です。常設設置用としては使用しないでください。
  • 雨水が侵入するおそれがありますので、下向け取付けは避けてください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

岩崎 作業灯(投光器)180Wの型番K18351のページです。
型番K18351に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

岩崎 作業灯(投光器)180W

岩崎 作業灯(投光器)180W

    岩崎 作業灯(投光器)270W

    岩崎 作業灯(投光器)270W

      岩崎 作業灯(投光器)450W 2重絶縁構造

      岩崎 作業灯(投光器)450W 2重絶縁構造

        岩崎 作業灯(投光器)270W

        岩崎 作業灯(投光器)270W

          岩崎 作業灯(投光器)450W シリコンゴム

          岩崎 作業灯(投光器)450W シリコンゴム

            アース付リフレクター投光器

            アース付リフレクター投光器

              リフレクター投光器

              リフレクター投光器

                調光器付リフレクター投光器

                調光器付リフレクター投光器

                  LED作業灯 RGL-5

                  LED作業灯 RGL-5

                    LED投光器 DELKURO(デルクロ) アース付 2芯3芯両用タイプ

                    LED投光器 DELKURO(デルクロ) アース付 2芯3芯両用タイプ

                      投光器三芯

                      投光器三芯

                        リフレクター投光器二芯

                        リフレクター投光器二芯

                          TRUSCO LED投光器"DELKURO(デルクロ)"

                          TRUSCO LED投光器"DELKURO(デルクロ)"

                            メーカー 岩崎電気 岩崎電気 岩崎電気 岩崎電気 岩崎電気 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ハタヤリミテッド トラスコ中山 タイカツ タイカツ トラスコ中山
                            通常価格 19,800円 18,229円 17,162円 15,352円 19,744円 5,349円 3,337円 7,938円 18,617円 14,112円 3,735円 2,680円 12,230円
                            通常出荷日 6日目   4日目   4日目   5日目   6日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   7日目~   5日目~   1日目  
                            商品タイプ 投光器 投光器 投光器 投光器 投光器 投光器 投光器 投光器 投光器 - 投光器 投光器 -
                            JANコード 4530118103219 4530118102823 4530118102830 4530118103226 4530118103233 - - - - - - - -
                            トラスココード 805-2885 805-2912 805-2913 805-2909 805-2910 - - - - - - - -
                            質量(g) 1600.0 3000.0 3000.0 2600.0 2700.0 - - - - - - - -
                            材質1 アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト - - - - - - - -

                            岩崎 作業灯(投光器)180Wのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            投光器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました