(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

合皮手袋 ピーユー・キング  ブラックXグレー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

合皮手袋 ピーユー・キング ブラックXグレー

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
879円 ~ 948円
税込価格
967円 ~ 1,043円

【特長】・指又とナックルの関節部分にストレッチ素材を使用し、これまでにないフィ...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    ポリウレタン
  • 仕様:
    背抜き
  • 革手袋種類:
    合成皮革
  • 色:
    ブラック×グレー
  • 材質1:
    手のひら部:ポリウレタン
  • 材質2:
    甲部:ポリエステル、ナイロン
  • 厚さ(mm):
    0.6

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
4970687004416
599-7321
57.000
20
22
8.5

1個

879( 967円 )

2日目

LL
4970687004409
599-7330
62
21
22.5
9.0

1個

948( 1,043円 )

1日目

M
4970687004423
599-7348
54.000
19
21.5
8.0

1個

879( 967円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・指又とナックルの関節部分にストレッチ素材を使用し、これまでにないフィット感を実現します。
・手のひら部分と指先部分に2重アテ付き補強をしています。
【用途】
・内装業、土木建築作業、配送業、日用大工、配管工事。
【材質】
・手のひら部:ポリウレタン
・甲部:ポリエステル、ナイロン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

合皮手袋 ピーユー・キング  ブラックXグレー

合皮手袋 ピーユー・キング ブラックXグレー

    人工皮革手袋 メッシュ

    人工皮革手袋 メッシュ

      人工皮革手袋 背抜き

      人工皮革手袋 背抜き

        合成皮革手袋

        合成皮革手袋

          人工皮革手袋 豚革当付

          人工皮革手袋 豚革当付

            電工手袋(ハイブリッドタイプ)

            電工手袋(ハイブリッドタイプ)

              デンサン 電工手袋(ハイブリッドタイプ) ND-47M

              デンサン 電工手袋(ハイブリッドタイプ) ND-47M

                スマホ対応PU手袋

                スマホ対応PU手袋

                  ユニワールド 牛本革オイル加工手袋(吟当付)KS-411 M/L

                  ユニワールド 牛本革オイル加工手袋(吟当付)KS-411 M/L

                    牛本革オイル加工手袋ダブルパーム

                    牛本革オイル加工手袋ダブルパーム

                      合皮手袋 ハンドバリア #70

                      合皮手袋 ハンドバリア #70

                        ユニワールド 豚スエード革手袋(当て付)320 M/L/LL

                        ユニワールド 豚スエード革手袋(当て付)320 M/L/LL

                          牛本革手袋(吟当付)

                          牛本革手袋(吟当付)

                            メーカー おたふく手袋 ユニワールド ユニワールド ユニワールド ユニワールド DENSAN DENSAN おたふく手袋 ユニワールド ユニワールド シモン ユニワールド ユニワールド
                            通常価格 879円 973円 909円 505円 971円 2,342円 2,342円 863円 1,036円 630円 995円 674円 1,015円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   4日目   1日目   2日目~   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            使用用途 作業用 耐切創 作業用 作業用 - - 作業用 タッチパネル用 - - 作業用 - -
                            商品タイプ ポリウレタン 革手 革手 ポリウレタン - - すべり止め 革手 - - ポリウレタン - -
                            仕様 背抜き - 背抜き - - - - - - - 背抜き - -
                            革手袋種類 合成皮革 人工皮革 人工皮革 合成皮革 - - 合成皮革 合成皮革 - - 合成皮革 - -
                            ブラック×グレー - - - - - - ブラック - - - - -

                            合皮手袋 ピーユー・キング ブラックXグレーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ポリウレタン手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました