(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ケブラー 手首ガード

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ケブラー 手首ガード【10個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,138円 ~ 6,282円
税込価格
4,552円 ~ 6,910円

【特長】・手首を保護する耐切創の手首ガードです・ケブラー(R)繊維を使用してお...

詳細情報を確認する

  • 色:
    イエロー
  • 厚み(mm):
    約1.2
  • サイズ:
    フリー
  • 幅(cm):
    8.0
  • 材質1:
    ケブラー(R)繊維

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 紫外線により変色しますので、ご使用後は本製品が包装されていた袋に入れ、暗所で保管することをお勧めします。 洗濯の際に漂白剤は使用しないでください。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
長さ(cm)
質量(g)
詳細タイプ
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4907026200826
857-5194
11.0
220
手首ガード短
10双
10

1パック

10個入り

4,138( 4,552円 )

1日目

-
857-5199
17.0
360
手首ガード半長
10組
10

1パック

10個入り

6,058( 6,664円 )

1日目

4907026200864
857-5200
20.0
420
手首ガード長
10双
10

1パック

10個入り

6,282( 6,910円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手首を保護する耐切創の手首ガードです
・ケブラー(R)繊維を使用しており、耐切創性、耐摩耗性に優れています
【用途】
・ガラス産業、建設、鉄鋼、造船など
・機械組み立て、自動車部品製造、薄板の取り扱い、金属加工など

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 紫外線により変色しますので、ご使用後は本製品が包装されていた袋に入れ、暗所で保管することをお勧めします。 洗濯の際に漂白剤は使用しないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ケブラー 手首ガード

ケブラー 手首ガード

    トワロン ケブラーKF-2 脚絆

    トワロン ケブラーKF-2 脚絆

      トワロン ケブラーKN-1 腕カバーニット

      トワロン ケブラーKN-1 腕カバーニット

        トワロン ケブラーKM-89 腰前掛け

        トワロン ケブラーKM-89 腰前掛け

          トワロン カットレジスト腕カバーショート(5双入)

          トワロン カットレジスト腕カバーショート(5双入)

            トワロン カットレジスト腕カバーロング(5双入)

            トワロン カットレジスト腕カバーロング(5双入)

              トワロン ケブラーKN-2L 長腕カバー

              トワロン ケブラーKN-2L 長腕カバー

                トワロン カットレジスト腕カバーズレ防止(5双入)

                トワロン カットレジスト腕カバーズレ防止(5双入)

                  手甲マジック 黒

                  手甲マジック 黒

                    手甲4枚 黒

                    手甲4枚 黒

                      メーカー 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 丸五 丸五
                      通常価格 4,138円 11,836円 10,102円 20,833円 4,194円 7,270円 16,623円 7,081円 1,207円 1,217円
                      通常出荷日 1日目   6日目   7日目   7日目   6日目   2日目   5日目   6日目   1日目~   当日出荷可能 1日目~  
                      イエロー - イエロー - - - イエロー - ブラック ブラック
                      厚み(mm) 約1.2 - - - - - - - - -
                      サイズ フリー - - - - - - - - -
                      幅(cm) 8.0 - 18 - - - 20 - - -
                      材質1 ケブラー(R)繊維 - ケブラー(R)製起毛ニット - - - ケブラー(R)製綾織物 - - -

                      ケブラー 手首ガードのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      腕カバーカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました