(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ケブラーK-100

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:K-165-S
ケブラーK-100【10個入り】 ケブラーK-100

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,697円
税込単価
8,467円

【特長】・ケブラー[[R下]]繊維を使用しており、耐切創性、耐摩耗性に優れてい...

詳細情報を確認する

  • ゲージ:
    7
  • 色:
    イエロー
  • 材質1:
    ケブラー[[R下]]繊維60%、綿40%

(i)ご注意

  • 紫外線により変色しますので、ご使用後は本製品が包装されていた袋に入れ、暗所で保管することをお勧めします。
  • 洗濯の際に漂白剤は使用しないでください。
  • 紫外線により変色しますので、ご使用後は本製品が包装されていた袋に入れ、暗所で保管することをお勧めします。 洗濯の際に漂白剤は使用しないでください。

型番

K-165-S 解除

Loading...

製品特長・仕様

ケブラーK-100 製品特長・仕様
商品情報を表示

K-165-S の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

K-165-S

S
4907026200161
857-5197
20
21.6
7.3
560.000

1パック

10個入り

7,697( 8,467円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ケブラー[[R下]]繊維を使用しており、耐切創性、耐摩耗性に優れています。
・裏に綿を使用することにより汗を吸収し、快適に使用することが可能です。
【用途】
・ガラス産業、建設、鉄鋼、造船、機械組み立て、自動車部品製造、薄板の取り扱い、金属加工。

(i)ご注意

  • 紫外線により変色しますので、ご使用後は本製品が包装されていた袋に入れ、暗所で保管することをお勧めします。
  • 洗濯の際に漂白剤は使用しないでください。
  • 紫外線により変色しますので、ご使用後は本製品が包装されていた袋に入れ、暗所で保管することをお勧めします。 洗濯の際に漂白剤は使用しないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ケブラーK-100の型番K-165-Sのページです。
型番K-165-Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ケブラーK-100

ケブラーK-100

    ケブラーTMK-2 うす手タイプ

    ケブラーTMK-2 うす手タイプ

      ケブラーKPC-60 スベリ止付(シリコンドット)

      ケブラーKPC-60 スベリ止付(シリコンドット)

        ケブラーKG-200 外パイル(12双入)

        ケブラーKG-200 外パイル(12双入)

          ケブラーKM-2 胸付前掛け

          ケブラーKM-2 胸付前掛け

            ケブラーKG-200 内パイル袖長(12双入)

            ケブラーKG-200 内パイル袖長(12双入)

              ケブラーKG-200 内パイル(12双入)

              ケブラーKG-200 内パイル(12双入)

                KC-60 消防用セラミックレザー手袋 イエロー/ネイビー

                KC-60 消防用セラミックレザー手袋 イエロー/ネイビー

                  低発塵新縫製手袋

                  低発塵新縫製手袋

                    アラミド手袋(15ゲージ・薄手タイプ)

                    アラミド手袋(15ゲージ・薄手タイプ)

                      KC-60 消防用セラミックレザー手袋 イエロー/オレンジ

                      KC-60 消防用セラミックレザー手袋 イエロー/オレンジ

                        KC-30 消防用セラミックレザー手袋 イエロー/オレンジ

                        KC-30 消防用セラミックレザー手袋 イエロー/オレンジ

                          アンセル 耐切創手袋 アクティブアーマー

                          アンセル 耐切創手袋 アクティブアーマー

                            メーカー 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) マックス(手袋) トラスコ中山 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) アンセル
                            通常価格 7,626円 5,399円 6,390円 36,308円 12,840円 44,818円 38,760円 10,481円 4,020円 1,183円 10,481円 9,595円 1,756円
                            通常出荷日 5日目   6日目   1日目   7日目   7日目   6日目   3日目   3日目~   7日目   1日目~   3日目   8日目   1日目  
                            ゲージ 7 - - - - - - - - 15 - - -
                            イエロー イエロー イエロー イエロー - イエロー イエロー イエロー/ネイビー - - イエロー/オレンジ イエロー/オレンジ -
                            材質1 ケブラー[[R下]]繊維60%、綿40% 繊維部:ケブラー[[R上]]製うす手ニット 繊維部:ケブラー[[R上]]製ニット ケブラー[[R下]]繊維 - ケブラー[[R下]]繊維 ケブラー[[R下]]繊維 - - - ケブラー[[R下]]繊維●ノーメックス●牛床革 ケブラー[[R下]]繊維●ノーメックス●牛床革 -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            K-165-L
                            K-165-M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード トラスココード 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm) 質量(g)

                            7,626円

                            ( 8,389円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            5日目

                            L4907026200185857-51952123.38.3640.000

                            7,626円

                            ( 8,389円 )

                            10個入り

                            12パック あり

                            5日目

                            M4907026200178857-51962122.87.8590.000

                            耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました