(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ピオニー 包丁殺菌庫K15S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ピオニー 包丁殺菌庫K15S

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
83,974円 69,219円
税込単価
92,371円 76,141円

【特長】・包丁(刃渡り370mm) を12本収納可能です。・紫外線により強力に...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    殺菌線消毒保管庫
  • 電源:
    単相100V
  • 幅(mm):
    605
  • 奥行(mm):
    140
  • 高さ(mm):
    572
  • 消費電力(W):
    15
  • 材質1:
    ステンレス(SUS304)
  • JANコード:
    4560251530269
  • トラスココード:
    731-6461
  • 質量(g):
    10000

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

K15S

1個

83,974円

69,219

( 76,141円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・包丁(刃渡り370mm) を12本収納可能です。
・紫外線により強力に殺菌します。
【用途】
・スーパー、食品加工場に。
【商品仕様】
・消費電力(W):15
・本体寸法(mm)幅:605
・本体寸法(mm)奥行:140
・本体寸法(mm)高さ:572
・電源(V):100
・JANコード:4560251530269
・トラスココード:731-6461
・質量:10kg
【材質/仕上】
・ステンレス(SUS304)
【セット内容/付属品】
・取付金具一式

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ピオニー 包丁殺菌庫K15Sの型番K15Sのページです。
型番K15Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ピオニー 包丁殺菌庫K15S

ピオニー 包丁殺菌庫K15S

    足踏みシーラー FR-450

    足踏みシーラー FR-450

      オートシーラー FA-450

      オートシーラー FA-450

        ショップシーラー FS-315363×376×198Hmm 品番01903B

        ショップシーラー FS-315363×376×198Hmm 品番01903B

          足踏みシーラー Fi-300-5W460×400×940Hmm 品番03013D

          足踏みシーラー Fi-300-5W460×400×940Hmm 品番03013D

            足踏みシーラー Fi-300

            足踏みシーラー Fi-300

              足踏みシーラー Fi-200-10460×400×940Hmm 品番03304F

              足踏みシーラー Fi-200-10460×400×940Hmm 品番03304F

                メーカー ピオニーコーポレーション コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ
                通常価格 83,974円 106,800円 214,000円 53,000円 138,200円 103,400円 101,200円
                通常出荷日 5日目   10日目   10日目   7日目   10日目   7日目~   10日目  
                商品タイプ 殺菌線消毒保管庫 - - - - - -
                電源 単相100V - - - - - -
                幅(mm) 605 - - - - - -
                奥行(mm) 140 - - - - - -
                高さ(mm) 572 - - - - - -

                ピオニー 包丁殺菌庫K15Sのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                殺菌線保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました