(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バーコ 7段引き出し ロールキャブ ミッドナイトブルー ゴムマット仕様天板

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

バーコ 7段引き出し ロールキャブ ミッドナイトブルー ゴムマット仕様天板

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
155,907円
税込単価
171,498円

【特長】・引き出しを閉めると同時に飛び出し防止用ロックがかかるLock&Goシ...

詳細情報を確認する

  • 間口(mm):
    1016
  • 奥行(mm):
    501
  • 高さ(mm):
    985
  • 色:
    ブルー
  • 色詳細:
    ミッドナイトブルー
  • 材質:
    スチール他
  • トラスココード:
    135-0674
  • 質量(kg):
    137

(i)ご注意

  • 本商品は仮納品書が添付されない場合がございます。予めご了承ください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

K1475KXL7PDG 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

K1475KXL7PDG

1個

155,907( 171,498円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・引き出しを閉めると同時に飛び出し防止用ロックがかかるLock&Goシステム搭載です。
・容易に合い鍵が作成できないラウンドタイプメインキーです。
・収納可能最大重量1100kgです。
・高級感あふれるバフ仕上げアルミトリムです。
・移動時に筋がつきにくい特殊ラバー仕様のキャスターです。
・スムースな移動が可能な125MM×50MMの大径ホイール採用です。
・100%引き出すことが可能なロングロールベアリング使用の引き出しです。
・許容耐荷重40kgの引き出しです。
【用途】
・作業工具、機器類の収納、保管
【商品仕様】
・高さX幅X奥行き(mm):985X1016X501
・左側:ブレーキ付きスィーベルキャスター2個、右側:固定式キャスター2個
・木製仕様天板
・バーコ 7段引き出し ロールキャブ ミッドナイトブルー ゴムマット仕様天板
・トラスココード:135-0674
・質量:137kg
【材質/仕上】
・スチール他

(i)ご注意

  • 本商品は仮納品書が添付されない場合がございます。予めご了承ください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

バーコ 7段引き出し ロールキャブ ミッドナイトブルー ゴムマット仕様天板の型番K1475KXL7PDGのページです。
型番K1475KXL7PDGに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バーコ 7段引き出し ロールキャブ ミッドナイトブルー ゴムマット仕様天板

バーコ 7段引き出し ロールキャブ ミッドナイトブルー ゴムマット仕様天板

    バーコ 6段引き出し ロールキャブ ブラック ゴムマット仕様天板

    バーコ 6段引き出し ロールキャブ ブラック ゴムマット仕様天板

      バーコ 7段引き出し ロールキャブ マイカグリーン ゴムマット仕様天板

      バーコ 7段引き出し ロールキャブ マイカグリーン ゴムマット仕様天板

        バーコ 7段引き出し ロールキャブ ブラック ゴムマット仕様天板

        バーコ 7段引き出し ロールキャブ ブラック ゴムマット仕様天板

          8段引き出し ロールキャブ マイカグリーン ゴムマット仕様天板

          8段引き出し ロールキャブ マイカグリーン ゴムマット仕様天板

            バーコ 6段引き出し ロールキャブ ミッドナイトブルー ゴムマット仕様天板

            バーコ 6段引き出し ロールキャブ ミッドナイトブルー ゴムマット仕様天板

              バーコ 8段引き出し ロールキャブ パープル ゴムマット仕様天板

              バーコ 8段引き出し ロールキャブ パープル ゴムマット仕様天板

                バーコ 7段引き出し ロールキャブ カーマインレッド ゴムマット仕様天板

                バーコ 7段引き出し ロールキャブ カーマインレッド ゴムマット仕様天板

                  バーコ 6段引き出し ロールキャブ バーコオレンジ ゴムマット仕様天板

                  バーコ 6段引き出し ロールキャブ バーコオレンジ ゴムマット仕様天板

                    8段引き出し ロールキャブ ゴムマット仕様天板

                    8段引き出し ロールキャブ ゴムマット仕様天板

                      サンダーフック

                      サンダーフック

                        作業台用ゴムマット

                        作業台用ゴムマット

                          作業台用上棚板

                          作業台用上棚板

                            メーカー バーコ バーコ バーコ バーコ バーコ バーコ バーコ バーコ バーコ バーコ サカエ トラスコ中山 大阪製罐
                            通常価格 155,907円 146,160円 177,318円 152,443円 111,348円 164,421円 118,671円 146,285円 166,184円 118,671円 3,659円 15,213円 25,746円
                            通常出荷日 19日目   11日目   11日目   11日目   19日目   11日目   11日目   11日目   11日目   4日目   3日目   1日目~   8日目  
                            間口(mm) 1016 1016 1016 1016 677 1016 677 1016 1016 - - - -
                            奥行(mm) 501 501 501 501 501 501 501 501 501 - - - -
                            高さ(mm) 985 985 985 985 955 985 955 985 985 - - - -
                            ブルー ブラック グリーン ブラック ブラック その他 ブルー レッド オレンジ - - - -
                            色詳細 ミッドナイトブルー - マイカグリーン - マイカグリーン ミッドナイトブルー パープル カーマインレッド バーコオレンジ - - - -

                            バーコ 7段引き出し ロールキャブ ミッドナイトブルー ゴムマット仕様天板のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スチール製ワゴンキャビネットタイプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました