(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バーコ 7段引き出し ロールキャブ マイカグリーン ゴムマット仕様天板

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

バーコ 7段引き出し ロールキャブ マイカグリーン ゴムマット仕様天板

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
177,318円 158,327円
税込単価
195,050円 174,160円

【特長】・引き出しを閉めると同時に飛び出し防止用ロックがかかるLock&Goシ...

詳細情報を確認する

  • 間口(mm):
    1016
  • 奥行(mm):
    501
  • 高さ(mm):
    985
  • 色:
    グリーン
  • 色詳細:
    マイカグリーン
  • 材質:
    スチール他
  • トラスココード:
    135-0662
  • 質量(kg):
    137

(i)ご注意

  • 本商品は仮納品書が添付されない場合がございます。予めご了承ください。

型番

K1475KXL7PAW 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

K1475KXL7PAW

1個

177,318円

158,327

( 174,160円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・引き出しを閉めると同時に飛び出し防止用ロックがかかるLock&Goシステム搭載です。
・移動時に筋がつきにくい特殊ラバー仕様のキャスターです。
・100%引き出すことが可能なロングロールベアリング使用の引き出しです。
【用途】
・作業工具、機器類の収納、保管
【商品仕様】
・高さ×幅×奥行き(mm):985×1016×501
・左側:ブレーキ付きスィーベルキャスター2個
・右側:固定式キャスター2個
・ゴムマット仕様天板
・収納可能最大重量:1100kgです。
・許容耐荷重45kgの引き出し
・左側:ブレーキ付きスィーベルキャスター2個、右側:固定式キャスター2個
・トラスココード:135-0662
・質量:137kg
【材質/仕上】
・スチール他

(i)ご注意

  • 本商品は仮納品書が添付されない場合がございます。予めご了承ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

バーコ 7段引き出し ロールキャブ マイカグリーン ゴムマット仕様天板の型番K1475KXL7PAWのページです。
型番K1475KXL7PAWに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バーコ 7段引き出し ロールキャブ マイカグリーン ゴムマット仕様天板

バーコ 7段引き出し ロールキャブ マイカグリーン ゴムマット仕様天板

    バーコ 7段引き出し ロールキャブ ブラック ゴムマット仕様天板

    バーコ 7段引き出し ロールキャブ ブラック ゴムマット仕様天板

      バーコ 7段引き出し ロールキャブ ミッドナイトブルー ゴムマット仕様天板

      バーコ 7段引き出し ロールキャブ ミッドナイトブルー ゴムマット仕様天板

        バーコ 6段引き出し ロールキャブ ブラック ゴムマット仕様天板

        バーコ 6段引き出し ロールキャブ ブラック ゴムマット仕様天板

          バーコ 6段引き出し ロールキャブ ミッドナイトブルー ゴムマット仕様天板

          バーコ 6段引き出し ロールキャブ ミッドナイトブルー ゴムマット仕様天板

            バーコ 7段引き出し ロールキャブ カーマインレッド ゴムマット仕様天板

            バーコ 7段引き出し ロールキャブ カーマインレッド ゴムマット仕様天板

              8段引き出し ロールキャブ マイカグリーン ゴムマット仕様天板

              8段引き出し ロールキャブ マイカグリーン ゴムマット仕様天板

                バーコ 6段引き出し ロールキャブ バーコオレンジ ゴムマット仕様天板

                バーコ 6段引き出し ロールキャブ バーコオレンジ ゴムマット仕様天板

                  バーコ 8段引き出し ロールキャブ パープル ゴムマット仕様天板

                  バーコ 8段引き出し ロールキャブ パープル ゴムマット仕様天板

                    8段引き出し ロールキャブ ゴムマット仕様天板

                    8段引き出し ロールキャブ ゴムマット仕様天板

                      サイド実験台用オプションキャビネットワゴン

                      サイド実験台用オプションキャビネットワゴン

                        メーカー バーコ バーコ バーコ バーコ バーコ バーコ バーコ バーコ バーコ バーコ サカエ
                        通常価格 177,318円 152,443円 155,907円 146,160円 164,421円 146,285円 111,348円 166,184円 118,671円 118,671円 44,499円
                        通常出荷日 11日目   11日目   19日目   11日目   11日目   11日目   19日目   11日目   11日目   4日目   3日目  
                        間口(mm) 1016 1016 1016 1016 1016 1016 677 1016 677 - -
                        奥行(mm) 501 501 501 501 501 501 501 501 501 - -
                        高さ(mm) 985 985 985 985 985 985 955 985 955 - -
                        グリーン ブラック ブルー ブラック その他 レッド ブラック オレンジ ブルー - -
                        色詳細 マイカグリーン - ミッドナイトブルー - ミッドナイトブルー カーマインレッド マイカグリーン バーコオレンジ パープル - -

                        バーコ 7段引き出し ロールキャブ マイカグリーン ゴムマット仕様天板のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        スチール製ワゴンキャビネットタイプカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました