(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

8段引き出し ロールキャブ ゴムマット仕様天板

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:K1475K8PDG
8段引き出し ロールキャブ ゴムマット仕様天板 サギョウダイアタッチメント

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
118,671円
税込単価
130,538円

【特長】・引き出しを閉めると同時に飛び出し防止用ロックがかかるLock&Goシ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 本商品は仮納品書が添付されない場合がございます。予めご了承ください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

K1475K8PDG 解除

Loading...

仕様

K1475K8PCM【商品仕様】
・色:ブルー
・トラスココード:834-5547
K1475K8PDG【商品仕様】
・色:ミッドナイトブルー
・トラスココード:834-5548
商品情報を表示

K1475K8PDG の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕様1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

K1475K8PDG

・色:ミッドナイトブルー・トラスココード:834-5548・最大積載量(kg/台):110・間口(mm):677・奥行(mm):501・高さ(mm):955・引出し段数:8・均等積載量(kg/段):45・シリンダ錠:不可・収納可能最大重量:900kg・許容耐荷重40kgの引き出し・左側:ブレーキ付スイベルキャスター2個、右側:固定式キャスター2個・ゴムマット仕様天板・質量:80kg【材質/仕上】・本体:スチール

1個

118,671( 130,538円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・引き出しを閉めると同時に飛び出し防止用ロックがかかるLock&Goシステム搭載です
・移動時に筋がつきにくい特殊ラバー仕様のキャスターです
・奥まで100%引き出すことが可能なロングロールベアリング使用の引き出しです
【用途】
・作業工具、機器類の収納、保管

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 本商品は仮納品書が添付されない場合がございます。予めご了承ください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

8段引き出し ロールキャブ ゴムマット仕様天板の型番K1475K8PDGのページです。
型番K1475K8PDGに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

8段引き出し ロールキャブ ゴムマット仕様天板

8段引き出し ロールキャブ ゴムマット仕様天板

    バーコ 7段引き出し ロールキャブ カーマインレッド ゴムマット仕様天板

    バーコ 7段引き出し ロールキャブ カーマインレッド ゴムマット仕様天板

      バーコ 6段引き出し ロールキャブ ミッドナイトブルー ゴムマット仕様天板

      バーコ 6段引き出し ロールキャブ ミッドナイトブルー ゴムマット仕様天板

        バーコ 7段引き出し ロールキャブ ブラック ゴムマット仕様天板

        バーコ 7段引き出し ロールキャブ ブラック ゴムマット仕様天板

          バーコ 7段引き出し ロールキャブ マイカグリーン ゴムマット仕様天板

          バーコ 7段引き出し ロールキャブ マイカグリーン ゴムマット仕様天板

            バーコ 7段引き出し ロールキャブ ミッドナイトブルー ゴムマット仕様天板

            バーコ 7段引き出し ロールキャブ ミッドナイトブルー ゴムマット仕様天板

              8段引き出し ロールキャブ マイカグリーン ゴムマット仕様天板

              8段引き出し ロールキャブ マイカグリーン ゴムマット仕様天板

                バーコ 8段引き出し ロールキャブ パープル ゴムマット仕様天板

                バーコ 8段引き出し ロールキャブ パープル ゴムマット仕様天板

                  バーコ 6段引き出し ロールキャブ バーコオレンジ ゴムマット仕様天板

                  バーコ 6段引き出し ロールキャブ バーコオレンジ ゴムマット仕様天板

                    バーコ 6段引き出し ロールキャブ ブラック ゴムマット仕様天板

                    バーコ 6段引き出し ロールキャブ ブラック ゴムマット仕様天板

                      作業台オプション ペダル昇降台車(6輪車・サカエグリーン)

                      作業台オプション ペダル昇降台車(6輪車・サカエグリーン)

                        計測器架台 KT・KFP

                        計測器架台 KT・KFP

                          作業台オプション ペダル昇降台車(4輪車・サカエグリーン)

                          作業台オプション ペダル昇降台車(4輪車・サカエグリーン)

                            メーカー バーコ バーコ バーコ バーコ バーコ バーコ バーコ バーコ バーコ バーコ サカエ サカエ サカエ
                            通常価格 118,671円 146,285円 164,421円 152,443円 177,318円 155,907円 111,348円 118,671円 166,184円 146,160円 62,639円 34,694円 46,366円
                            通常出荷日 4日目   11日目   11日目   11日目   11日目   19日目   19日目   11日目   11日目   11日目   3日目   3日目   3日目~  

                            8段引き出し ロールキャブ ゴムマット仕様天板のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            K1475K8PCM
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            仕様1

                            118,671円

                            ( 130,538円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            ・色:ブルー・トラスココード:834-5547・最大積載量(kg/台):110・間口(mm):677・奥行(mm):501・高さ(mm):955・引出し段数:8・均等積載量(kg/段):45・シリンダ錠:不可・収納可能最大重量:900kg・許容耐荷重40kgの引き出し・左側:ブレーキ付スイベルキャスター2個、右側:固定式キャスター2個・ゴムマット仕様天板・質量:80kg【材質/仕上】・本体:スチール

                            作業台アタッチメントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました