(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

岩崎 ランプホルダ(投光器) 器具:白色 リード線1.8m付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

岩崎 ランプホルダ(投光器) 器具:白色 リード線1.8m付

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,132円 4,983円
税込単価
6,745円 5,481円

【特長】・使いやすさを追求した普及タイプです。・アイランプに適合し、豊富なフィ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連用品
  • その他:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    ランプホルダ
  • JANコード:
    4530118101581
  • トラスココード:
    805-2937
  • 質量(g):
    530.000
  • 材質1:
    アルミダイカスト
  • 材質2:
    磁器
  • 材質3:
    シリコンゴム

(i)ご注意

  • ランプ・ガード・接続具別売
  • 下向き取り付け不可 雨水が浸入するおそれがあります。
  • 別売りのガード(GK4・GK5)との組合せをおすすめいたします。
  • ホルダと接続具のかん合スキマ及び口出線の引出口から、雨水が浸入するおそれがありますので下向き取付けは避けてください。
  • ランプ・ガード・接続具別売 下向き取り付け不可 雨水が浸入するおそれがあります。

型番

K0-W-L14 解除

Loading...

製品特長・仕様

型番ホルダ適合ガード仕様質量
K0/W-L14白色アルミダイカストGK4口出線 1,800mm付530g

外形図

岩崎 ランプホルダ(投光器) 器具:白色 リード線1.8m付 外形図

使用方法・使用事例

組合せ例

岩崎 ランプホルダ(投光器) 器具:白色 リード線1.8m付 組合せ例

可動範囲

岩崎 ランプホルダ(投光器) 器具:白色 リード線1.8m付 可動範囲図
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

K0-W-L14

4個

6,132円

4,983

( 5,481円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・使いやすさを追求した普及タイプです。
・アイランプに適合し、豊富なフィッティング(接続具)類との組み合わせで汎用性の高さを誇ります。
【用途】
・投光用

(i)ご注意

  • ランプ・ガード・接続具別売
  • 下向き取り付け不可 雨水が浸入するおそれがあります。
  • 別売りのガード(GK4・GK5)との組合せをおすすめいたします。
  • ホルダと接続具のかん合スキマ及び口出線の引出口から、雨水が浸入するおそれがありますので下向き取付けは避けてください。
  • ランプ・ガード・接続具別売 下向き取り付け不可 雨水が浸入するおそれがあります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

岩崎 ランプホルダ(投光器) 器具:白色 リード線1.8m付の型番K0-W-L14のページです。
型番K0-W-L14に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

岩崎 ランプホルダ(投光器) 器具:白色 リード線1.8m付

岩崎 ランプホルダ(投光器) 器具:白色 リード線1.8m付

    ランプホルダ(投光器)

    ランプホルダ(投光器)

      岩崎 ランプホルダ(投光器) 器具:白色

      岩崎 ランプホルダ(投光器) 器具:白色

        赤外線電球ホルダ

        赤外線電球ホルダ

          投光器用架台(1灯用・2灯用・4灯用)

          投光器用架台(1灯用・2灯用・4灯用)

            投光器用電球

            投光器用電球

              TRUSCO 投光器用三脚スタンド RTLEタイプ対応

              TRUSCO 投光器用三脚スタンド RTLEタイプ対応

                岩崎電気 ランプホルダ(投光器)SS0

                岩崎電気 ランプホルダ(投光器)SS0

                  LED投光器 DELKURO(デルクロ)バイスタイプ

                  LED投光器 DELKURO(デルクロ)バイスタイプ

                    TRUSCO LED投光器 RTLEシリーズ用置き型スタンド

                    TRUSCO LED投光器 RTLEシリーズ用置き型スタンド

                      LED交換球 ハイスペックエコビック40W専用替球

                      LED交換球 ハイスペックエコビック40W専用替球

                        LED投光器 作業用フラットライト

                        LED投光器 作業用フラットライト

                          日動 安全投光器用交換球 レフ球(白熱球) 300W 220V 3650Lm

                          日動 安全投光器用交換球 レフ球(白熱球) 300W 220V 3650Lm

                            メーカー 岩崎電気 岩崎電気 岩崎電気 岩崎電気 東芝ライテック 日動工業 トラスコ中山 岩崎電気 トラスコ中山 トラスコ中山 日動工業 日動工業 日動工業
                            通常価格 6,132円 6,731円 5,300円 6,537円 12,362円 1,950円 4,313円 7,943円 11,908円 2,227円 25,763円 32,401円 1,988円
                            通常出荷日 6日目   5日目   4日目   1日目   5日目   6日目   1日目   4日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 関連用品 関連用品 関連用品 関連用品 関連用品 - 関連用品 関連用品 - 関連用品 - 投光器 -
                            その他 オプション オプション オプション オプション オプション - オプション オプション - オプション - - -
                            詳細タイプ ランプホルダ ランプホルダ ランプホルダ 電球ホルダ - - - ランプホルダ - - - - -
                            JANコード 4530118101581 4530118101284 4530118101574 4530118103011 - - - 4530118103431 - - - - -
                            トラスココード 805-2937 805-2875 805-2936 805-2878 - - - 805-2911 - - - - -

                            岩崎 ランプホルダ(投光器) 器具:白色 リード線1.8m付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            投光器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました