(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

標準リフトテーブル Kシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

標準リフトテーブル Kシリーズ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
252,062円 ~ 517,530円  特別価格 
税込価格
277,268円 ~ 569,283円  特別価格 

低床式の電動油圧式テーブルリフトです。【特長】・油圧ユニットに圧力補償付きの絞...

詳細情報を確認する

  • 本体材質:
    スチール製
  • 本体/オプション:
    本体
  • 電源コード(m):
    1.5(切りっぱなし)
  • 電源(V):
    三相200
  • 昇降方式:
    電動油圧式
  • 材質詳細:
    SS400

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • テーブルに載せる際は、荷重が偏らないように注意してください。荷重が偏るとリフトテーブルが転倒するなどの危険があります。
  • 車上渡しになります。荷下ろし、設置などはお届け先においてご対応ください。なお、重量物ですので十分ご注意ください。

型番

未確定30件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
均等荷重(kg)
モーター出力(kW)
上昇時間 50Hz(秒)
上昇時間 60Hz(秒)
トラスココード
ストローク(mm)
テーブル高さ(mm)
テーブル寸法 幅×長さ(mm)
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
300
0.4
12
10
120-7336
400
150~550
600×900
125

1個

290,625円

202,594

( 222,853円 )

8日目

300
0.4
12
10
120-7346
400
150~550
800×900
140

1個

290,625円

202,594

( 222,853円 )

8日目

300
0.4
17
14
120-7360
600
150~750
600×1050
140

1個

295,964円

206,671

( 227,338円 )

8日目

300
0.4
17
14
120-7366
600
150~750
800×1050
155

1個

301,958円

210,947

( 232,042円 )

8日目

300
0.4
24
19
120-7350
800
150~950
700×1200
155

1個

307,292円

214,520

( 235,972円 )

8日目

300
0.4
24
19
120-7356
800
150~950
1000×1200
170

1個

312,332円

217,789

( 239,568円 )

8日目

300
0.4
29
24
120-7339
1000
150~1150
700×1450
210

1個

283,378円

224,066

( 246,473円 )

5日目

300
0.4
29
24
120-7337
1000
150~1150
1000×1450
230

1個

257,245円

225,243

( 247,767円 )

8日目

300
0.4
36
30
120-7367
1200
165~1365
700×1710
240

1個

283,204円

232,397

( 255,637円 )

8日目

300
0.4
36
30
120-7359
1200
165~1365
1000×1710
260

1個

348,013円

243,121

( 267,433円 )

8日目

500
0.4
12
10
120-7364
400
150~550
600×900
125

1個

270,465円

210,935

( 232,029円 )

8日目

500
0.4
12
10
120-7357
400
150~550
800×900
140

1個

270,465円

210,935

( 232,029円 )

8日目

500
0.4
17
14
120-7347
600
150~750
600×1050
140

1個

270,180円

212,145

( 233,360円 )

28日目

  • 注文停止中
500
0.4
17
14
120-7345
600
150~750
800×1050
155

1個

269,722円

214,509

( 235,960円 )

-

500
0.4
24
19
120-7362
800
150~950
700×1200
155

1個

258,291円

217,765

( 239,542円 )

5日目

500
0.4
24
19
120-7341
800
150~950
1000×1200
170

1個

270,704円

222,870

( 245,157円 )

8日目

500
0.4
29
24
120-7340
1000
150~1150
700×1450
210

1個

282,870円

231,217

( 254,339円 )

5日目

500
0.4
29
24
120-7343
1000
150~1150
1000×1450
230

1個

295,847円

233,600

( 256,960円 )

8日目

500
0.4
36
30
120-7365
1200
165~1365
700×1710
240

1個

348,013円

243,121

( 267,433円 )

5日目

1000
0.75
12
10
457-6535
400
155~555
-590×910
150

1個

260,106円

231,208

( 254,329円 )

8日目

1000
0.75
22
19
457-6543
400
155~555
1000×910
195

1個

280,217円

249,084

( 273,992円 )

8日目

1000
0.75
16
13
457-6551
600
155~755
600×1050
165

1個

252,062円

224,057

( 246,463円 )

8日目

1000
0.75
32
26
457-6560
600
155~755
1000×1050
205

1個

288,261( 317,087円 )

8日目

1000
0.75
22
19
457-6578
845
155~1000
700×1200
200

1個

257,425円

228,825

( 251,708円 )

8日目

1000
0.75
45
37
457-6586
845
155~1000
1000×1360
255

1個

305,692円

271,729

( 298,902円 )

8日目

1000
0.75
28
23
457-6594
1000
200~1200
600×1500
230

1個

277,536円

246,701

( 271,371円 )

8日目

  • 注文停止中
1000
0.75
56
46
457-6608
1000
200~1200
1000×1500
290

1個

339,211円

301,524

( 331,676円 )

-

2000
0.75
44
36
457-6632
820
180~1000
700×1200
250

1個

304,352( 334,787円 )

8日目

  • 注文停止中
2000
1.5
46
39
457-6667
1250
215~1465
1000×2000
490

1個

395,523( 435,075円 )

-

3000
1.5
70
59
457-6705
690
270~1520
1000×2000
690

1個

517,530円

460,032

( 506,035円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

低床式の電動油圧式テーブルリフトです。
【特長】
・油圧ユニットに圧力補償付きの絞り弁を使用しており、積載重量が変化しても下降速度はほぼ一定です(0.4kWを除く)。
・静かな運転ができるので、騒音をきらう場所に設置可能です。
・新アーム方式を採用しているため効率がよくモーター馬力が小さくてすみ、省エネです。
【仕様】
・使用頻度:150回(停止回数)/日

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • テーブルに載せる際は、荷重が偏らないように注意してください。荷重が偏るとリフトテーブルが転倒するなどの危険があります。
  • 車上渡しになります。荷下ろし、設置などはお届け先においてご対応ください。なお、重量物ですので十分ご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

標準リフトテーブル Kシリーズ

標準リフトテーブル Kシリーズ

    リフトテーブルコティ LT-Fタイプ

    リフトテーブルコティ LT-Fタイプ

      超低床式リフトテーブル SLシリーズ

      超低床式リフトテーブル SLシリーズ

        ビシャモン テーブルリフト 1トン用 フット式

        ビシャモン テーブルリフト 1トン用 フット式

          ビシャモン テーブルリフト 1トン用

          ビシャモン テーブルリフト 1トン用

            ビシャモン テーブルリフト ミニXシリーズ (電動油圧式)

            ビシャモン テーブルリフト ミニXシリーズ (電動油圧式)

              ゴールドリフター GLE パワータイプ(油圧・電動式)

              ゴールドリフター GLE パワータイプ(油圧・電動式)

                ビシャモン テーブルリフト NXシリーズ(電動油圧式)

                ビシャモン テーブルリフト NXシリーズ(電動油圧式)

                  ゴールドリフター GLM ミニタイプ メカリフト(ボールネジ・電動式)

                  ゴールドリフター GLM ミニタイプ メカリフト(ボールネジ・電動式)

                    ビシャモン テーブルリフト 3トン用

                    ビシャモン テーブルリフト 3トン用

                      ビシャモン テーブルリフト 2トン用

                      ビシャモン テーブルリフト 2トン用

                        ビシャモン テーブルリフト 2トン用フット式

                        ビシャモン テーブルリフト 2トン用フット式

                          ビシャモン テーブルリフト 3トン用 フット式

                          ビシャモン テーブルリフト 3トン用 フット式

                            メーカー 河原 をくだ屋技研 河原 スギヤス スギヤス スギヤス 東正車輛 スギヤス 東正車輛 スギヤス スギヤス スギヤス スギヤス
                            通常価格 252,062円 612,045円 412,487円 688,861円 637,277円 282,852円 270,749円 277,276円 133,544円 604,635円 531,013円 531,013円 604,635円
                            通常出荷日 5日目~   31日目   4日目~   15日目   11日目~   10日目~   19日目~   8日目~   30日目   11日目   11日目~   11日目~   12日目  
                            本体材質 スチール製 - スチール製 スチール製 スチール製 - - - - スチール製 スチール製 スチール製 スチール製
                            本体/オプション 本体 - 本体 - - - - - - - - - -
                            電源コード(m) 1.5(切りっぱなし) - - - - - - - - - - - -
                            電源(V) 三相200 - 三相200 - - - - - - - - - -
                            昇降方式 電動油圧式 - 電動油圧式 - - - - - - - - - -

                            標準リフトテーブル Kシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            テーブルリフトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました