(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トランスファークリーナー (乾湿両用)JXシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:JX-6005-200V
トランスファークリーナー (乾湿両用)JXシリーズ カンシツリョウヨウソウジキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
246,025円
税込単価
270,628円

【特長】・新機構CSS(サイクロン・セパレーター・システム)が、フィルター着脱...

詳細情報を確認する

型番

JX-6005-200V 解除

Loading...

商品情報を表示

JX-6005-200V の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
質量(g)
タンク容量(L)
奥行(mm)
吸水量(L)
高さ(mm)
集じん容量(L)
騒音値(dB)
電源(V)
電源コード長さ(m)
幅(mm)
最大風量([[M3]]/min)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JX-6005-200V

126-4141
21000
14
465
-
820
-
77
単相200
-
445
3.0

1個

246,025( 270,628円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・新機構CSS(サイクロン・セパレーター・システム)が、フィルター着脱を不要にし、乾湿両用同時吸引を可能です。
・フィルターを装置したままで液体を吸引しても、フィルターへの液体付着がないです。
・透明タンクは特殊樹脂素材、強度(耐-40kPa)耐久性、耐薬品性にすぐれています。
・経済的なエレメントフィルター採用しています。
【用途】
・食品工場の床清掃と洗浄水の同時吸引

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

トランスファークリーナー (乾湿両用)JXシリーズの型番JX-6005-200Vのページです。
型番JX-6005-200Vに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トランスファークリーナー (乾湿両用)JXシリーズ

トランスファークリーナー (乾湿両用)JXシリーズ

    三立 ハイブリッドクリーナー(乾湿両用)

    三立 ハイブリッドクリーナー(乾湿両用)

      トランスファークリーナー(乾湿両用)

      トランスファークリーナー(乾湿両用)

        三立 乾湿両用ハイブリットクリーナー AX-N

        三立 乾湿両用ハイブリットクリーナー AX-N

          三立 乾湿両用ハイブリットクリーナー AX-D

          三立 乾湿両用ハイブリットクリーナー AX-D

            ハイブリッドクリーナー(乾湿両用)

            ハイブリッドクリーナー(乾湿両用)

              三立 高効率型電動バキュームクリーナー

              三立 高効率型電動バキュームクリーナー

                電動バキュームクリーナー (乾湿切換選択吸引タイプ)

                電動バキュームクリーナー (乾湿切換選択吸引タイプ)

                  電動バキュームクリーナー(乾湿両用)

                  電動バキュームクリーナー(乾湿両用)

                    三立 排気がHEPAなバキュームクリーナー

                    三立 排気がHEPAなバキュームクリーナー

                      ペール缶クリーナー(乾湿両用)

                      ペール缶クリーナー(乾湿両用)

                        AC100V/1150W/48.0L乾湿両用掃除機

                        AC100V/1150W/48.0L乾湿両用掃除機

                          集じん機 490

                          集じん機 490

                            メーカー 三立機器 三立機器 三立機器 三立機器 三立機器 三立機器 三立機器 三立機器 三立機器 三立機器 三立機器 エスコ マキタ
                            通常価格 246,025円 211,916円 211,966円 246,272円 259,309円 189,613円 275,019円 176,104円 198,386円 333,034円 104,269円 70,453円 41,837円
                            通常出荷日 4日目~   4日目   14日目   4日目   4日目~   14日目   4日目   4日目   7日目   8日目   4日目   1日目   当日出荷可能 3日目  
                            商品タイプ そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機
                            用途 乾湿両用 乾湿両用 乾湿両用 乾湿両用 乾湿両用 乾湿両用 乾湿両用 乾湿両用 乾湿両用 乾湿両用 乾湿両用 乾湿両用 乾湿両用
                            種類 粉じんタイプ ペール缶タイプ - ペール缶タイプ ペール缶タイプ - 粉じんタイプ 粉じんタイプ - 粉じんタイプ ペール缶タイプ ペール缶タイプ -
                            材質1 モーターリッド:樹脂、金属、タンク:樹脂、台車:金属 モーターリッド:樹脂、金属、タンク:樹脂、台車:金属 - モーターリッド:鉄、タンク:樹脂、台車:金属 モーターリッド:鉄、タンク:樹脂、台車:金属 - モーターリッド:樹脂、金属、タンク:樹脂、台車:金属 モーターリッド:樹脂、金属、タンク:樹脂、台車:金属 - - モーターリッド:樹脂、金属、タンク:鉄、台車:樹脂 - -
                            最大真空圧(kPa) 31.4 24.5 31.4 - - 24.5 - - - - - - -

                            トランスファークリーナー (乾湿両用)JXシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            JX-6010200V
                            JX-6210-200V
                            JX-6310-200V
                            JX-7010-100V
                            JX-7010-200V
                            JX-7210-200V
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード 質量(g) タンク容量(L) 奥行(mm) 吸水量(L) 高さ(mm) 集じん容量(L) 騒音値(dB) 電源(V) 電源コード長さ(m) 幅(mm) 最大風量([[M3]]/min)

                            322,871円

                            ( 355,158円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            126-41402000030515-920-77単相20074503.2

                            417,985円

                            ( 459,784円 )
                            1個 -

                            4日目

                            126-41713500050560-1010-78単相20074905.4

                            477,337円

                            ( 525,071円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            126-41674100050590-1010-79三相20075007.5

                            324,029円

                            ( 356,432円 )
                            1個 -

                            8日目

                            126-41702800030515159801878単相100-4503.0

                            338,577円

                            ( 372,435円 )
                            1個 -

                            8日目

                            126-26232400030515-9801878単相20074503.0

                            489,223円

                            ( 538,145円 )
                            1個 -

                            8日目

                            126-26553000050515-980-80単相20074505.0

                            乾湿両用掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました