(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安全シューズハイカットタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:JW760-235
安全シューズハイカットタイプ アンゼンシューズハイカットタイプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,318円
税込単価
4,750円

【特長】・耐油性能に優れています。・足底部は発泡密度の異なるポリウレタン2層底...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    JSAA規格品
  • 形状:
    編上靴
  • 耐油性:
    あり
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも式
  • カラー:
    ブラック
  • 先芯:
    あり
  • 足幅サイズ:
    EEEE
  • 材質1:
    甲部:天然牛革+人工皮革+アクリルジャージ、底部:ポリウレタン2層底、先芯:鋼製
  • タイプ:
    ハイカット
  • 規格詳細:
    JSAA A種認定

型番

JW760-235 解除

Loading...

商品情報を表示

JW760-235 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JW760-235

23.5
4970687122134
599-7089
830

1個

4,318( 4,750円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐油性能に優れています。
・足底部は発泡密度の異なるポリウレタン2層底なので、クッション性が良いです。
・傷みやすい先芯甲部は耐久性に優れる牛本革を使用しています。
・ワイズは4Eの幅広設計です。
【用途】
・物流・倉庫業。
・土木・建築業。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

安全シューズハイカットタイプの型番JW760-235のページです。
型番JW760-235に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安全シューズハイカットタイプ

安全シューズハイカットタイプ

    高機能立体成形セフティスニーカー G3590

    高機能立体成形セフティスニーカー G3590

      屋根作業専用シューズ 屋根やくん

      屋根作業専用シューズ 屋根やくん

        AZ-59823 セーフティシューズ(ウレタン短靴甲プロ)

        AZ-59823 セーフティシューズ(ウレタン短靴甲プロ)

          AZ-59825 セーフティシューズ(ウレタン+ゴム短靴ヒモ)

          AZ-59825 セーフティシューズ(ウレタン+ゴム短靴ヒモ)

            アイトス ディアプレックス防水セーフティシューズ ブラック 30.0cm

            アイトス ディアプレックス防水セーフティシューズ ブラック 30.0cm

              メーカー おたふく手袋 ミドリ安全 丸五 アイトス アイトス アイトス
              通常価格 4,318円 9,863円 4,492円 5,841円 5,646円 9,274円
              通常出荷日 5日目   1日目   1日目~   4日目~   4日目   1日目  
              商品タイプ 安全靴 - 作業靴 作業靴 作業靴 -
              規格 JSAA規格品 - 規格無し - - -
              形状 編上靴 - 短靴 短靴 短靴 -
              耐油性 あり - なし あり なし -
              静電気帯電防止機能 なし - なし あり あり -

              安全シューズハイカットタイプのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              JW760-240
              JW760-250
              JW760-260
              JW760-265
              JW760-270
              JW760-275
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              サイズ
              (cm)
              JANコード トラスココード 質量(g)

              4,318円

              ( 4,750円 )
              1個 あり

              5日目

              244970687122141599-7097875

              4,621円

              ( 5,083円 )
              1個 あり

              5日目

              254970687122165599-7119965

              4,318円

              ( 4,750円 )
              1個 あり

              5日目

              264970687122189599-71351055

              4,318円

              ( 4,750円 )
              1個 あり

              5日目

              26.54970687122196599-71431100

              4,318円

              ( 4,750円 )
              1個 あり

              5日目

              274970687122202599-71511145

              4,318円

              ( 4,750円 )
              1個 あり

              5日目

              27.54970687122219599-71601190

              作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました