(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安全耐油長靴(鋼鉄芯入)  黒

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:JW709-BK-300
安全耐油長靴(鋼鉄芯入) 黒 アンゼンタイユナガグツ(コウテツシンイリ) クロ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,179円
税込単価
4,597円

【特長】・鋼鉄先芯を使用しています。・アッパーから底部まで耐油性に優れた配合の...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    規格無し
  • 形状:
    長靴
  • 耐油性:
    あり
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも無し
  • カラー:
    ブラック
  • 先芯:
    あり
  • 足幅サイズ:
    EEE
  • 材質1:
    胴部・底部:塩化ビニール
  • 材質2:
    先芯:鋼鉄
  • 材質3:
    裏材:ナイロン

型番

JW709-BK-300 解除

Loading...

 
商品情報を表示

JW709-BK-300 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
靴丈(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JW709-BK-300

30
4970687121854
599-7071
2690.0
41

1個

4,179( 4,597円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・鋼鉄先芯を使用しています。
・アッパーから底部まで耐油性に優れた配合の塩化ビニール製です。
・丈夫で耐久性があります。
【用途】
・土木建築。
【材質】
・胴部・底部:塩化ビニール 先芯:鋼鉄 裏材:ナイロン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

安全耐油長靴(鋼鉄芯入) 黒の型番JW709-BK-300のページです。
型番JW709-BK-300に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安全耐油長靴(鋼鉄芯入)  黒

安全耐油長靴(鋼鉄芯入) 黒

    耐油長靴ロングタイプ 黒

    耐油長靴ロングタイプ 黒

      耐油長靴 黒

      耐油長靴 黒

        丸五 安全プロハークス

        丸五 安全プロハークス

          耐油・衛生長靴 ワークマスター 黒

          耐油・衛生長靴 ワークマスター 黒

            ガロア10(先芯入り・耐油)カーキ

            ガロア10(先芯入り・耐油)カーキ

              メーカー おたふく手袋 おたふく手袋 おたふく手袋 丸五 アキレス 福山ゴム工業
              通常価格 4,179円 4,522円 3,409円 3,994円 4,767円 4,680円
              通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目  
              商品タイプ 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴
              規格 規格無し - - 規格無し 規格無し 規格無し
              形状 長靴 長靴 長靴 長靴 長靴 長靴
              耐油性 あり あり あり あり あり あり
              静電気帯電防止機能 なし - - なし なし なし

              安全耐油長靴(鋼鉄芯入) 黒のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              JW709-BK-240
              JW709-BK-245
              JW709-BK-250
              JW709-BK-255
              JW709-BK-260
              JW709-BK-265
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              サイズ
              (cm)
              JANコード トラスココード 質量(g) 靴丈(cm)

              4,439円

              ( 4,883円 )
              1個 あり

              4日目

              244970687121779599-69881820.038

              4,439円

              ( 4,883円 )
              1個 あり

              4日目

              24.54970687121786599-69961910.038

              4,439円

              ( 4,883円 )
              1個 あり

              4日目

              254970687121793599-70032000.038

              4,439円

              ( 4,883円 )
              1個 あり

              4日目

              25.54970687121809599-70112090.038.5

              4,439円

              ( 4,883円 )
              1個 あり

              4日目

              264970687121816599-70202180.039

              4,439円

              ( 4,883円 )
              1個 あり

              4日目

              26.54970687121823599-70382270.039

              長靴カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました