(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐油長靴 黒

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:JW707-BK-235
耐油長靴 黒 オタフク タイユナガグツ クロ 23.5

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,409円
税込単価
3,750円

【特長】・アッパーから底部まで耐油性に優れた配合の塩化ビニール製です・オリジナ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 形状:
    長靴
  • 耐油性:
    あり
  • 甲被タイプ:
    ひも無し
  • カラー:
    ブラック
  • 足幅サイズ:
    EEE
  • 材質1:
    胴部・底部:塩化ビニール
  • 材質2:
    裏材:ナイロン

型番

JW707-BK-235 解除

Loading...

 
カタログを表示

JW707-BK-235 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
靴丈(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JW707-BK-235

23.5
4970687123025
599-6716
1170
30.5

1個

3,409( 3,750円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アッパーから底部まで耐油性に優れた配合の塩化ビニール製です
・オリジナルパターンのPVC底がグリップ力を発揮いたします
・抗菌防臭加工です
【用途】
・厨房・水産加工

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐油長靴 黒の型番JW707-BK-235のページです。
型番JW707-BK-235に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐油長靴 黒

耐油長靴 黒

    耐油長靴ロングタイプ 黒

    耐油長靴ロングタイプ 黒

      川西 衛生耐油長靴 26.0cm

      川西 衛生耐油長靴 26.0cm

        耐滑樹脂先芯入り長靴

        耐滑樹脂先芯入り長靴

          メーカー おたふく手袋 おたふく手袋 川西工業 日進ゴム
          通常価格 3,409円 4,522円 2,795円 7,153円
          通常出荷日 1日目   1日目~   7日目   4日目  
          商品タイプ 作業靴 作業靴 - 作業靴
          形状 長靴 長靴 - 長靴
          耐油性 あり あり - あり
          甲被タイプ ひも無し ひも無し - -
          カラー ブラック ブラック - -

          この商品のバリエーション

          型番
          JW707-BK-225
          JW707-BK-245
          JW707-BK-260
          JW707-BK-265
          JW707-BK-270
          JW707-BK-290
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          サイズ
          (cm)
          JANコード トラスココード 質量(g) 靴丈(cm)

          3,409円

          ( 3,750円 )
          1個 あり

          1日目

          22.54970687123001599-6694109030

          3,409円

          ( 3,750円 )
          1個 あり

          1日目

          24.54970687123049599-6732125031

          3,600円

          ( 3,960円 )
          1個 あり

          1日目

          264970687123070599-6767137031.5

          3,600円

          ( 3,960円 )
          1個 あり

          1日目

          26.54970687123087599-6775141032

          3,409円

          ( 3,750円 )
          1個 あり

          1日目

          274970687123094599-6783145032

          3,409円

          ( 3,750円 )
          1個 あり

          1日目

          294970687123117599-6805153032.5

          長靴カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました