(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

冷感 消臭 パワーストレッチ長袖クルーネックシャツ ブラック×迷彩

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

冷感 消臭 パワーストレッチ長袖クルーネックシャツ ブラック×迷彩

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,929円
税込価格
2,122円

【特長】・高い冷感機能を誇る特殊ポリエステル繊維X-COOLを採用しています。...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    Tシャツ
  • 色(系統):
  • 季節:
    春夏
  • 袖形状:
    長袖
  • 帯電防止素材:
    なし
  • JIS規格適合品:
    ×
  • 色詳細:
    ブラック×迷彩
  • 材質1:
    本体:ポリエステル85%・ポリウレタン15%●メッシュ部:ポリエステル100%

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3L
4970687604432
824-5921
172

1個

1,929( 2,122円 )

5日目

L
4970687604418
824-5922
156

1個

1,929( 2,122円 )

5日目

LL
4970687604425
824-5923
164

1個

1,929( 2,122円 )

2日目

M
4970687604401
824-5924
148

1個

1,929( 2,122円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高い冷感機能を誇る特殊ポリエステル繊維X-COOLを採用しています。ひんやり涼しい着心地を実現しました。
・臭いの気になる首周りと脇部分に消臭コアーミシン糸を使用し消臭効果を発揮します。
・吸汗速乾加工により汗によるベトつきを抑えさわやかな着心地をキープします。
・適度なコンプレッションが身体の動きをサポートします。
・紫外線による体力の消耗を防ぐUVカット機能です。
【用途】
・一般作業全般に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

冷感 消臭 パワーストレッチ長袖クルーネックシャツ ブラック×迷彩

冷感 消臭 パワーストレッチ長袖クルーネックシャツ ブラック×迷彩

    "冷感パワーストレッチ"レディースアームカバー

    "冷感パワーストレッチ"レディースアームカバー

      冷感・消臭 パワーストレッチ ノースリーブクレーネック ブラック

      冷感・消臭 パワーストレッチ ノースリーブクレーネック ブラック

        自重堂 ロングパンツ 58201

        自重堂 ロングパンツ 58201

          自重堂 ローネックロングスリーブ 58204

          自重堂 ローネックロングスリーブ 58204

            自重堂 ロングスリーブ 58214

            自重堂 ロングスリーブ 58214

              帯電防止サマーワークパンツシルバーグレー

              帯電防止サマーワークパンツシルバーグレー

                おたふく 冷感 パワーストレッチ アームカバーメッシュ ホワイト×グレー

                おたふく 冷感 パワーストレッチ アームカバーメッシュ ホワイト×グレー

                  おたふく 冷感・消臭 パワーストレッチ ロングパンツ ブラック L

                  おたふく 冷感・消臭 パワーストレッチ ロングパンツ ブラック L

                    ミニ裏綿スラックス 1332

                    ミニ裏綿スラックス 1332

                      長袖ブルゾン ターコイズ×アースグリーン

                      長袖ブルゾン ターコイズ×アースグリーン

                        ロングスリーブ(発熱、ストレッチ、消臭、抗菌)【秋冬用】

                        ロングスリーブ(発熱、ストレッチ、消臭、抗菌)【秋冬用】

                          ローネックロングスリーブ(発熱、ストレッチ、消臭、抗菌)【秋冬用】

                          ローネックロングスリーブ(発熱、ストレッチ、消臭、抗菌)【秋冬用】

                            メーカー おたふく手袋 おたふく手袋 おたふく手袋 自重堂 自重堂 自重堂 アイトス おたふく手袋 おたふく手袋 ジーベック アイトス 自重堂 自重堂
                            通常価格 1,929円 1,042円 998円 2,153円 1,894円 1,894円 3,410円 711円 1,477円 7,600円 6,943円 1,894円 1,894円
                            通常出荷日 2日目~   1日目   1日目   5日目   5日目   5日目   5日目~   4日目   2日目   5日目   5日目   5日目   5日目  
                            商品分類 Tシャツ - ベスト ズボン Tシャツ Tシャツ ズボン - - ズボン ジャケット その他 その他
                            色(系統) - - - - - - -
                            季節 春夏 - 春夏 秋冬 秋冬 秋冬 - - - 通年 通年 秋冬 秋冬
                            袖形状 長袖 - 袖なし - 長袖 長袖 - - - - 長袖 長袖 長袖
                            帯電防止素材 なし - - - - - あり - - あり - あり あり

                            冷感 消臭 パワーストレッチ長袖クルーネックシャツ ブラック×迷彩のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            春夏用カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました