(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

saga 高光度ライト用縦型スタンド 1.0mゴム脚仕様

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:JVS-20LK
saga 高光度ライト用縦型スタンド 1.0mゴム脚仕様 ハンディライト ストレートカタ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
23,123円
税込単価
25,435円

【特長】・軽量で固定したライトの上下が簡単にできるライトスタンドです。・脚部は...

詳細情報を確認する

  • 商品の種類:
    その他
  • その他:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    縦型スタンド

型番

JVS-20LK 解除

Loading...

商品情報を表示

JVS-20LK の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
寸法
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JVS-20LK

4571169244650
851-4010
2000
W451mm×D474mm×H1040mm
ゴム脚

1個

23,123( 25,435円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量で固定したライトの上下が簡単にできるライトスタンドです。
・脚部は動きにくいゴム脚です。
【用途】
・FLシリーズのライト用スタンド。
【商品仕様】
・寸法:W451mm×D474mm×H1040mm
・ゴム脚仕様
・トラスココード:851-4010
・質量:2.0kg

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

saga 高光度ライト用縦型スタンド 1.0mゴム脚仕様の型番JVS-20LKのページです。
型番JVS-20LKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

saga 高光度ライト用縦型スタンド 1.0mゴム脚仕様

saga 高光度ライト用縦型スタンド 1.0mゴム脚仕様

    縦型スタンド

    縦型スタンド

      スリム充電式コードレスLEDライト (充電器なし)

      スリム充電式コードレスLEDライト (充電器なし)

        GZ3シリーズ用 アクセサリー

        GZ3シリーズ用 アクセサリー

          充電式LEDプレートライト SLW-10PT-LRB

          充電式LEDプレートライト SLW-10PT-LRB

            充電式紫外線照射ストロングライト (充電器・電池パック付)

            充電式紫外線照射ストロングライト (充電器・電池パック付)

              LEDポールランタン スイッチ付

              LEDポールランタン スイッチ付

                防雨型LEDフローレンライト

                防雨型LEDフローレンライト

                  LEDスティックライト

                  LEDスティックライト

                    充電式コードレスLEDライト (電池パック・充電器付) 標準タイプ

                    充電式コードレスLEDライト (電池パック・充電器付) 標準タイプ

                      メーカー 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業 GENTOS SK-11 嵯峨電機工業 長谷川製作所 ハタヤリミテッド アイリスオーヤマ 嵯峨電機工業
                      通常価格 23,123円 28,118円 28,560円 2,707円 6,817円 45,981円 23,366円 42,577円 5,479円 36,254円
                      通常出荷日 4日目~   1日目   1日目   1日目   3日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                      商品の種類 その他 その他 LED - LED 蛍光灯 LED LED - LED
                      その他 オプション オプション - - - - - - - -
                      詳細タイプ 縦型スタンド - ライト本体+バッテリー - - - - - - -

                      saga 高光度ライト用縦型スタンド 1.0mゴム脚仕様のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      JVS-20LKC
                      JVS-40LK
                      JVS-40LKC
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      JANコード トラスココード 質量(g) 寸法 仕様

                      26,448円

                      ( 29,093円 )
                      1個 あり

                      8日目

                      4571169244667851-40112500W451mm×D474mm×H1093mmキャスター

                      27,281円

                      ( 30,009円 )
                      1個 あり

                      4日目

                      4571169244674851-40122300W451mm×D474mm×H1550mmゴム脚

                      30,607円

                      ( 33,668円 )
                      1個 あり

                      4日目

                      4571169244681851-40132800W451mm×D474mm×H1603mmキャスター

                      作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました